Loading

440E Lifeline 5 ケーブルプルスイッチ
Allen-Bradley

当社のBulletin 440E Lifeline™ 5 ケーブルプルスイッチは、マイクロプロセッサベースのソリューションで、安全性の向上と生産性の改善に役立つ高度な機能と診断を提供します。
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
  • Allen-Bradley 440E Lifeline 5 ケーブルプルスイッチ
Allen-Bradley 440E Lifeline 5 ケーブルプルスイッチ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 440E Lifeline 5 ケーブルプルスイッチ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley ロゴ

当社のBulletin 440E Lifeline™ 5 ケーブルプルスイッチは、マイクロプロセッサベースのソリューションで、安全性の向上と生産性の改善に役立つ高度な機能と診断を提供します。これらのスイッチは、セットアップの簡素化、より効率的なメンテナンスおよびトラブルシューティングを可能にする機能と特長を備えています。当社のLifeline 5 ケーブルプルスイッチは、一般的なマテリアルハンドリングから過酷な食品・飲料環境まで、さまざまな用途向けに設計されています。


  • ケーブルスパンをモニタし、熱膨張を補償する電子ロープモニタリングシステムを搭載
  • オプションの非常停止ボタン付きの堅牢なステンレススチール(IP69K)またはダイキャストアルミニウム(IP66)ハウジングを提供
  • 最大100m(328′)スパンの長いケーブルスパンをサポート
  • −20~+75°C(−4~+167°F)の広い動作温度範囲を提供
  • スイッチおよび張力設定の診断を提供する(270°の広角から視認可能な)LED動作ステータスインジケータを提供
  • 直接接続用のM12 5ピンコネクタまたは最高レベルの安全性を維持しながら直列接続用のM12 8ピンコネクタを搭載

当社のBulletin 440E Lifeline™ 5ケーブルプルスイッチは、E-stopへの中断のないアクセスを必要とするアプリケーションをサポートし、以下を含みます:

  • マテリアルハンドリング機器
  • 配送センター
  • 食品・飲料
追加情報
  • Guardmaster Lifeline 5 ケーブルプルスイッチ ビデオ - EN — このスイッチの診断機能により、予定外のダウンタイムにつながる前に潜在的な問題に対処する方法を学びます。DE、ES、FR、IT、JA、KO、PT、ZC、ZH
  • 当社の安全コンポーネントと統合された安全ソリューションで、人員、生産性、環境を保護してください。私たちは工場現場の課題を理解しており、業界で最も幅広い安全ポートフォリオの一つを使って、お客様の目標達成をサポートできます。

こちらもおすすめ

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
非常停止装置技術データ 440-TD001_-EN-P
インストレーションインストラクション 文書
Lifeline 5 ケーブル引張式安全スイッチ 取付説明書 440E-IN008_-EN-P
Lifeline 5 電子モニタ式E-STOP取付説明書 440E-IN011_-EN-P
Product Profiles 文書
Bulletin 440E Lifeline 5 ケーブルプルスイッチ製品プロファイル 440E-PP001_-EN-P
Miscellaneous 文書
非常停止装置およびイネーブルスイッチ パンフレット GLSAFE-BR004_-EN-P
Lifeline 5 ケーブル引張式安全スイッチ(Series Bモデルのみ)製品情報 440E-PC002_-EN-P
Lifeline 5 デュアルヘッド ケーブルプル安全スイッチ 製品情報 440E-PC003_-EN-P
Lifeline 5 E-stop ケーブルプル安全スイッチ 製品情報 440E-PC004_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 該当するすべての指令についてCEマーク取得
  • cULusリスト(UL 508)
  • TÜV認証
  • 該当するすべての規制についてUKCAマーク取得
安全分類
  • EN ISO 13849-1に準拠したPLe Cat 4、IEC 62061およびIEC 61508に準拠したSIL CL3
  • EN ISO 13850およびIEC 60947-5-5で要求される運用機能の意図
は、電子技術を使用することで達成されます。

 

  • 機能安全データ
  • ISO 13849-1に準拠したPLe Cat 4機能安全データについては以下を参照してください:

 

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf
  • 規格適合
  • EN ISO 12100
  • IEC 60947-5-1
  • IEC 60947-5-5

 

ISO 13850

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用安全製品
  5. Chevron LeftChevron Left 440E Lifeline 5 ケーブルプルスイッチ