Loading

440E Lifeline 3 ケーブルプルスイッチ
Allen-Bradley

当社のBulletin 440E Lifeline™ 3ケーブルプルスイッチは、ISO 13850(機械の安全性—非常停止装置)の厳格な要求事項を満たすように設計された、ケーブル(ロープ)操作式非常停止装置です。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(39)
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
  • Allen-Bradley 440E Lifeline 3 ケーブルプルスイッチ
Allen-Bradley 440E Lifeline 3 ケーブルプルスイッチ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 440E Lifeline 3 ケーブルプルスイッチ
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 440E Lifeline™ 3 ケーブルプルスイッチは、ケーブル(ロープ) 操作式のE-ストップ装置で、ISO 13850(機械の安全性—非常停止装置)の厳格な要求事項を満たすよう設計されています。これらのスイッチは、扱いにくい機械の周辺や沿って設置することができ、常時アクセス可能なE-ストップ機能を提供します。

 

  • 最大30m(98′)スパンのスイッチ
  • 汎用取付けおよび操作
  • ケーブル引張およびケーブルのたるみ時のスイッチロックアウト
  • スイッチ蓋上のケーブル状態インジケーター
  • DIN/EN 50041準拠の業界標準固定センター
  • クイックディスコネクトスタイル対応
追加情報

当社の安全コンポーネントと統合安全ソリューションで、人員、生産性、環境を保護してください。私たちは工場現場の課題を理解しており、業界で最も幅広い安全ポートフォリオの一つを使って、お客様の目標達成をサポートします。


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
非常停止装置技術データ 440-TD001_-EN-P
インストレーションインストラクション 文書
Lifeline 3 ケーブル引張式安全スイッチ 取付け説明書 440E-IN010_-EN-P
Miscellaneous 文書
非常停止装置およびイネーブルスイッチ パンフレット GLSAFE-BR004_-EN-P
認証
認証
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

  • CCC
  • 該当するすべての指令についてCEマーク取得
  • cULusリスト
  • TÜV認証
  • 該当するすべての規制についてUKCAマーク取得

 

安全分類 
  • EN 954-1によるCat. 1機器
  • アーキテクチャおよびアプリケーション特性に応じて、Cat 3またはCat 4システムでの使用に適している場合があります 
機能安全データ
  • B10d: > 2 × 106回(最小負荷時)
  • PFHD: < 3 × 10−7
  • MTTFd: > 385年
  • アーキテクチャおよびアプリケーション特性に応じて、性能レベルPleまたはPldシステム(ISO 13849-1:2006による)およびSIL2またはSIL3システム(IEC 62061による)での使用に適している場合があります 
規格適合
  • EN ISO 12100
  • IEC 60947-5-1
  • IEC 60947-5-5
  • ISO 13850

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用安全製品
  5. Chevron LeftChevron Left 440E Lifeline 3 ケーブルプルスイッチ