Loading

埋め込み式スイッチ技術
Allen-Bradley

組み込みスイッチ技術は、広く利用されているイーサネットスイッチ機能をご使用のハードウェアに直接埋め込むもので、高い性能が求められる用途に対応できます。また、埋め込む際に特別な構成作業は不要です。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。
Overview
Allen Bradley

埋め込み式スイッチ技術は、ハードウェアにEthernetスイッチ機能を組み込み、高い性能が求められるアプリケーションへの対応を可能にします。埋め込み式スイッチ機能を備えた当社のデュアルポート製品を使用すれば、イーサネットスイッチを別途用意することなく、装置を社内ネットワークに直接接続できます。これにより、全体的なコストを削減すると共に、システム構成を簡素化することができます。これらの製品は、ライン型トポロジおよびデバイス・レベル・リング(DLR)型トポロジの EtherNet/IP™ネットワークに対応しています。

  • EtherNet/IP ネットワーク上で通信する特定のコンポーネント(タップ、通信インターフェイスモジュールなど)にイーサネットスイッチ技術を内蔵
  • EtherNet/IP アプリケーション(リニア、デバイス・レベル・リング(DLR)など)に対して大規模なトポロジ構成を選択可能
  • ハードウェアを追加せずにリニアトポロジまたはリングトポロジに接続可能
  • 高性能なリング機能(メイク/ブレークが<3msec未満)を実現し、診断および迅速な復旧によりダウンタイムを低減
  • 正確な時間同期のためのIEEE 1588高精度時間プロトコル(PTP)とデータ送信の優先順位の設定に使用するQoS (Quality of Service)をサポート
  • サードパーティが利用可能で、EtherNet/IP 相互運用性があるオープンな標準技術を搭載
認証
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • Ex
  • KC
  • EtherNet/IP
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left ネットワークセキュリティおよびインフラ
  5. Chevron LeftChevron Left 埋め込み式スイッチ技術