Loading

Cu-flex フレキシブル銅バスバー
Allen-Bradley

柔軟なバスバーで時間を節約。Cu-flex銅バスバーは、新しいモータ制御センターの構築や既存のスイッチボードの改造に最適です。
Loading
  1. 概要
  2. ドキュメント
Open All Close All
概要
  • Cu-flex銅バスバー
  • cu-flex-フレキシブル銅バスバー-ブラックノット
Cu-flex銅バスバー
cu-flex-フレキシブル銅バスバー-ブラックノット
Chevron LeftChevron Left
Cu-flex銅バスバー
Chevron LeftChevron Left
cu-flex-フレキシブル銅バスバー-ブラックノット
Allen-Bradleyロゴ

Cu-flex フレキシブル銅製バスバーは、銅線を織り込んで作られたフレキシブルなバスバーです。独自技術により、バスバーの両端は一体化された固体ユニットに鍛造されています。絶縁されたフレキシブルなバスバーは、モータ制御センター、配電盤、または工業制御パネルに対して、時間を節約しメンテナンスフリーの接続接触面を提供します。


概要

柔軟なバスバーがカスタム製作を不要にします

今日の絶えず変化する産業ニーズに対応するソリューションを構築する際、柔軟性は不可欠です。

Cu-flexバスバーは使用準備が整った状態で供給されます。柔軟な編組銅バスバーは、新規構築ユニットや既存設備の改修において簡単に設置できます。また、銅線の短縮や被覆剥離、穴あけや複雑な曲げ加工に時間を費やす必要がありません。

Cu-flex フレキシブル銅製バスバー ブラックノット
Cu-flex柔軟銅製バスバーは工業用エレクトロニクスドロワーに設置されています

Cu-flexバスバーの利点

安全性、確実な部品取り付け、柔軟なバスバーソリューションが優先される場合、時間を節約できるCu-flexバスバーは必須です。

パネルビルダーは、そのシンプルさ、機能性、および利点を高く評価しています:

  • 柔軟な編組コイルが接触面に容易に適合
  • 30°Cでの定格電流、最大1040A
  • 長さ160~1120mm(6.3~44″)で利用可能
  • 最大1000V

最小限のメンテナンスで済む絶縁バスバー

Cu-flexフレキシブルバスバーは、編み込まれた銅線で作られており、柔軟な電気の接続ソリューションを提供します。この独自の製造技術により、バスバーの端部を固体ユニットに鍛造し、メンテナンスフリーの接触面と接続を実現しています。

  • Cu-flexバスバーは、難燃性で補強された絶縁カバーを特徴としています
  • バスバーは様々な長さで利用可能で、使用準備完了状態で納入されます
  • 短縮、被覆剥離、取り付け用の穴あけは不要です
  • 時間節約型の設置

Cu-flexバスバーは、DEKRAとDNVによって様々な状況下でテストされ、承認されています。さらに、Cu-flexはコンポーネント-パネルボードおよびスイッチボード付属品カテゴリでUL67認定を受けています。

フレキシブルバスバーの追加用途

その多様な特性により、Cu-flexバスバーは多くの産業で応用されています。柔軟性、高い電気の伝導性、耐久性により、信頼性の高い電気の接続と電流伝送能力が求められる場所で理想的なソリューションとなります。

  • 電気の接続: Cu-flexバスバーは、変圧器、回路ブレーカー、バスバーなどのコンポーネント間で信頼性が高く低抵抗の接続を提供します。振動、熱膨張、または動きによって剛性接続が故障する可能性がある場所で特に有用です。Cu-flexバスバーは、システムの変更や追加に対応する柔軟性も提供します
  • 配電: バスバーは、発電機や変電所などの大型電気の設備の接続に使用できます
  • 自動車産業: Cu-flexバスバーは、さまざまな電気の部品の接地と接続に使用できます
  • パワーエレクトロニクス: インバータや整流器などのエレクトロニクス機器では、Cu-flexバスバーを使用して半導体デバイス、コンデンサ、その他のコンポーネントを接続できます
  • 再生可能エネルギー: 風力タービンや太陽光インバータは、フレキシブル銅バーを使用してコンポーネントを相互接続し、再生可能エネルギー源によって生成される高電流を伝送することで恩恵を受けることができます
  • 航空宇宙・航空: バスバーは、重量削減と柔軟性が不可欠な航空機の配線や電気のシステムで使用できます
  • 産業機械: フレキシブル銅バーは、動力伝達部品、制御システム、モータ接続に使用できます
  • バッテリーシステム: 大規模エネルギー貯蔵システムや電気自動車では、Cu-flexバスバーを使用してバッテリセルやモジュールを接続できます
ビデオ
Cu-flexバスバー(銅線から織られた柔軟なバスバー)は、時間を節約できる電気の接点を作り出します

Cu-flexフレキシブル銅製バスバーは、フレキシブルバスバーに織り込まれた銅線で作られています。独自の技術を使用して、バスバーの両端は固体ユニットに鍛造されています。フレキシブルバスバーは、モータ制御センターから配電盤への時間節約かつメンテナンスフリーの接続コンタクト面を提供します。


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
CUBIC Cu-flex バスバー技術データ CUBIC-TD001_-EN-P
Miscellaneous 文書
CUBIC Cu-flex バスバー パンフレット CUBIC-BR001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モータコントローラ、コンタクタ、ソフトスタート、MCC
  5. Chevron LeftChevron Left Cu-flex フレキシブル銅バスバー