Loading

ライン・トゥ・ロード電源ソリューション
Allen-Bradley

当社の包括的な電源ソリューションは、さまざまな業界の多様なニーズに対応するよう設計されており、お客様の産業運用全体でシームレスな統合、最適化されたシステム評価、および安全性の向上を実現します。
Loading
  1. 概要
Open All Close All
概要

当社の包括的な電源ソリューションは、様々な業界の多様なニーズに対応するよう設計されており、お客様の産業運用全体にわたってシームレスな統合、最適なシステム評価、そして強化された安全性を提供します。

Allen-Bradleyロゴ

精密 かつ 効率的な モータ制御システム

お客様のアプリケーションの独自の要件に適合する多様なモータ制御方法を提供します。従来のコンタクターベースの制御から先進的な可変周波数ドライブ(VFD)やソフトスタータまで、当社のソリューションは精密な速度制御、エネルギー消費の削減、そして強化されたモータ保護を実現します。ポンプ、ファン、コンベヤ、その他の機械を駆動する場合でも、当社のモータ制御方法はお客様が求める性能と信頼性を提供します。

統合アーキテクチャ
都市のコラージュ
パンフレット
統合アーキテクチャ

コネクテッド・エンタープライズにより、製造業や産業運用は、デジタルトランスフォーメーションを通じて顧客に価値をもたらす新しい方法を発見し、競争に遅れることなく、増大する需要に応えることができます。

今すぐ読む

可変周波数ドライブを使用したマルチモータアプリケーションにおける過負荷保護
2人のエンジニアがタブレットを見ている
パンフレット
可変周波数ドライブを使用したマルチモータアプリケーションにおける過負荷保護

同じ容量の複数のモータを同じ速度で並列運転する用途が多くあります。このような用途では、1台の可変周波数ドライブ(VFD)を使用して複数のモータを制御することができます。

今すぐ読む

汎用性 と 拡張性 複数モータ応用技術による

当社の複数モータ応用技術により、システム内の複数のモータを効率的に制御・協調させることができます。当社のソリューションは、複数のモータドライブ間でのシームレスな同期、負荷共有、故障管理を可能にし、ダウンタイムを最小限に抑えながら効率と生産性を最大化します。複雑な生産ラインや複数モータ設備を管理する場合でも、当社の技術を活用してスムーズな運転と最適なシステム評価の実現をお手伝いします。


分岐モータ 制御 および 保護 ソリューション

産業環境において安全性は最重要であり、特にモータ制御とモータ保護に関してはなおさらです。当社の分岐モータ制御・保護ソリューションは、過負荷、短絡、その他の電気の故障に対する包括的な保護機能を提供します。調整可能なトリップ設定、モータモニタ、診断機能などの高度な機能により、当社のソリューションは、生産性と稼働時間を最適化しながら、お客様の機器、人員、資産の安全性を維持するお手伝いをします。

ビデオ
Rockwellの新しい分岐モータ制御およびモータ保護ソリューション

このビデオでは、Design Worldのエンジニアが、Rockwell Automationのデモンストレーションキットを用いて、更新されたAllen-Bradley分岐モータ制御およびモータ保護ソリューションのラインアップを詳しく説明しています。

分岐モータ制御・モータ保護
産業用モジュール式の制御システム
パンフレット
分岐モータ制御・モータ保護

当社の分岐モータ制御&モータ保護ポートフォリオは、お客様の作業を容易にするために特別に設計・試験されています。回路ブレーカ、コンタクタ、過負荷リレー、アクセサリを含むコンポーネントにより、拡張性のある機械設計の構築をサポートするカスタマイズされたソリューションを提供します。

今すぐ読む

密閉型スターター(スナップ式配線)
食品・飲料業界のパッケージングライン
パンフレット
密閉型スターター(スナップ式配線)

Allen-Bradley密閉型スターターには、迅速で確実な部品配線を可能にする特許取得済みのスナップ式結線端子が搭載されています。配線時間を大幅に短縮するだけでなく、これらの接続により配線エラーを防止し、現場での組み立てや部品交換も容易にします。

今すぐ読む

シームレスな統合 と パネル最適化

効率的なパネル設計は、スペース利用の最大化、設置時間の短縮、メンテナンスの簡素化に不可欠です。当社のパネル最適化ソリューションは、モジュール式の設計、コンパクトなフットプリント、設置しやすいコンポーネントを提供し、シームレスな統合と配線の複雑さの軽減を可能にします。新しい制御パネルの構築や既存システムの改修のいずれにおいても、スペースの最適化、アクセス性の向上、システム評価の向上をお手伝いします。


あなたの成功を支援包括的な製品ラインナップに加え、投資価値を最大化するためにご利用いただけるリソースもご活用ください。
 

購買指定
購買指定
サポート
サポート
購買指定
Procurement specifications include communication options, ratings, and certifications, which help customers determine if a product meets their requirements.
詳細はこちら
製品選択・構成
製品選択・構成
サポート
サポート
製品選択・構成
適切な産業用製品を製品選択・構成するのに役立つ、多くの製品選択・構成ツールを提供しています。
詳細はこちら
ROK Talk on Sensing, Safety & Industrial Components
ROK Talk on Sensing, Safety & Industrial Components
ポッドキャスト
ポッドキャスト
ROK Talk on Sensing, Safety & Industrial Components
ROK Talk explores the impact of safety and industrial components on machine building and in various applications to enhance manufacturing safety, security, and productivity.
今すぐ聴く

エキスパートから学ぶ当社の産業制御ソリューションについて詳しく学ぶために、無料ウェビナーをご視聴ください。
 

Rockwell Automationのコンサルタントと相談する準備はできていますか?

私たちは、お客様の自動化投資の設計、実装、サポートを支援する業界の専門知識を提供します。

営業所を探す
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
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用制御製品
  5. Chevron LeftChevron Left ライン・トゥ・ロード電力ソリューション