Loading

6300M産業用モニタ
Allen-Bradley

ASEM 6300M産業用モニタは、縁なし全面ガラスの4点マルチタッチ対応スクリーンを採用しており、手袋を着用しながら操作できます。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(3)
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。
Overview
Allen Bradley

Allen-Bradley®のASEM™ 6300は、オープンアーキテクチャの産業用PC、シンクライアント、モニタの完全なポートフォリオです。調整可能で幅広いラインは、特定の性能要件を的確に満たすために必要な柔軟性を提供します。この製品ファミリーは、産業環境向けの高性能ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)ソリューションを必要とするお客様に適しています。FactoryTalk® View SEおよびFactoryTalk View MEソフトウェアと完全に統合することにより、施設内でのシームレスな同化が可能になります。

ASEM 6300M産業用モニタは、10ポイント・マルチタッチ・スクリーンを採用しており、手袋を着用しながら操作できます。このタッチスクリーンは工場でキャリブレーションされているので再キャリブレーションの必要はありません。これらのモニタは、ASEM 6300コンピュータおよびシンクライアントのポートフォリオで使用するために最適化され、視覚化、メンテナンス、制御または情報コンピューティングソリューションを実現します。

機械メーカの世界では、設計に関する注意事項がますます重要になっています。ワイドスクリーンディスプレイとモニタの薄型ベゼルは、この機器を群衆から視覚的に区別するための超モダンな外観を提供します。さらに、ASEM 6300Mにはさまざまな設計オプションが用意されているため、この堅牢な製品ファミリーはプラントフロア環境に最適です。

  • 最大フルHD (FHD)解像度、1600万色のLEDバックライトディスプレイ、各種サイズおよび縦横比: 10.1~24インチ。
  • すべてのモニタでDVIおよびDisplayPort入力が可能
  • 標準およびワイドスクリーン形式のパネル取付けのバリエーション
  • 解像度: FHD / SXGA / XGA / WXGA
  • アナログ抵抗膜または投影型静電容量ディスプレイ (マルチタッチ対応)
  • 標準ベゼルと薄型ベゼルで利用可能
ビデオ
ASEM 6300産業用コンピュータおよびモニタの概要

産業環境は、電子機器や部品にとって非常に有害です。ASEM™ 6300産業用コンピュータとモニタは、必要な保護と可視性を提供します。ASEM 6300製品がどのように業務を効率化するか、概要ビデオをご覧ください。

  標準アルミニウム製のベゼル 標準
ステンレススチール製のTrue Flatベゼル
薄型アルミニウム製のベゼル 薄型アルミニウムおよびガラス製のベゼル アルミニウム製のTrue Flatベゼル ステンレススチール製のワイドスクリーンベゼル
LCDバックライト TFT 液晶ディスプレイ  8.4” ‑ 800x600
10.4” ‑ 800x600
12.1” ‑ 1024x768
15” ‑ 1024x768
17” ‑ 1280x1024
19” ‑ 1280x1024
12.1” ‑ 1024x768
15” ‑ 1024x768
17” ‑ 1280x1024
19” ‑ 1280x1024
10.1” W ‑ 1280x800
12.1” W ‑ 1280x800
15.6” W ‑ 1920x1080
18.5” W ‑ 1920x1080
21.5” W ‑ 1920x1080
24” W ‑ 1920x1080
10.1” W ‑ 1280x800
12.1” W ‑ 1280x800
15.6” W ‑ 1920x1080
18.5” W ‑ 1920x1080
21.5” W ‑ 1920x1080
24” W ‑ 1920x1080
8.4” ‑ 800x600
10.4” ‑ 800x600
12.1” ‑ 1024x768
15” ‑ 1024x768
17” ‑ 1280x1040
19” ‑ 1280x1040
12.1” W ‑ 1280x800
15.5” W ‑ 1920x1080
18.5” W ‑ 1920x1080
21.5” W ‑ 1930x1080
24” W ‑ 1920x1080
タッチスクリーン 5線抵抗 P-CAPマルチタッチ、(10ポイント) 5線抵抗
T/Sコントローラ USB
フロントパネル アルミニウム  ステンレススチール製True Flat アルミニウム アルミニウムガラス製True Flat アルミニウム  ステンレススチール製
保護グレード IP65 IP66K IP65  IP69K
ビデオ入力 DVI / DisplayPort
USB

USB 2.0 x3

USB 2.0 x1

(タイプ-A、正面)

USB 2.0 x3 背面USB 2.0ポート x 3

USB 2.0 x3

USB 2.0 x1

(タイプ-A、正面)

背面 USB 2.0ポート x 3
パワー DC24V絶縁
AC100V/230V
動作温度 0~50 °C (32~122 °F)
承認 ULタイプ12認証

 

ULタイプ12認証  

CE (EN 61326-1、EN 61010-1、EN 61010-2-201)、cULusリスト (UL61010)、RCM
DC電源モデルの場合のみ:ULクラス 1 Div 2 危険な場所認証
モロッコ、KC(韓国)、EAC(ユーラシアロシア)

  • ASEM 6300産業用PCおよびモニタでコネクテッドエンタープライズ生産システムを実現
    産業用PCとモニタを備えた生産システムで、オレンジ色の液体が入ったボトルと緑色のキャップがトラックを下っている
    電子ブック
    ASEM 6300産業用PCおよびモニタでコネクテッドエンタープライズ生産システムを実現

    ASEM™ 6300産業用PC、モニタ、およびシンクライアントの製品ラインナップは、モジュール構造、利用可能なオプション、およびリモート管理機能に基づく独自の価値提案を提供し、コネクテッドエンタープライズ生産システムの実現を支援します。

    今すぐ読む
  • 産業用制御システムによる運用上の成功
    製造現場でヘルメットをかぶり安全メガネをかけてタブレットを見ている女性。
    電子ブック
    産業用制御システムによる運用上の成功

    ASEM™ 6300産業用コンピュータおよびモニタは、従来のテクノロジとの相互運用が可能ですが、このソリューションは統合型エンド・ツー・エンドの製品パッケージとしても展開できます。この製品ラインナップを導入することで、メンテナンスの簡素化やアップグレードのインストールいかに簡単にできるかをご覧ください。

    今すぐ読む
  • 新たな価値を生み出す視認性
    プロセスプラントのパネルから見える情報をクリップボードの紙に書き込んでいる男性従業員。
    電子ブック
    新たな価値を生み出す視認性

    スマートマニュファクチャリングは知識ベースの企業として実現し、デバイスとプロセスを最適化して、生産性、安全、セキュリティ、サステナビリティ、およびパフォーマンスを向上させます。

    今すぐ読む
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • cULusリスト
  • CEマーク取得
  • C-Tick/RCM
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用コンピュータおよびモニタ
  5. Chevron LeftChevron Left 6300M産業用モニタ
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose