Allen-Bradley®オペレータターミナルシリーズの最新製品PanelView™ Proのご紹介です。 安心して最新化を進めるために設計されています。FactoryTalk® View MEアプリケーションをサポートするように構築されたPanelView Proは、PanelView™ Plus 7ターミナルからのアップグレードパスを提供し、既存のアプリケーションを保持しながら、性能、セキュリティ、ライフサイクルサポートを向上させることができます。
モジュール式の設計、最新式ハードウェアプラットフォーム、組み込み(型)のサイバーセキュリティ機能により、PanelView Proはダウンタイムの低減、メンテナンスの簡素化、進化する規制要件への対応を実現します。パネルの再設計や大幅なエンジニアリング変更は必要ありません。
2026年カレンダ年第4四半期発売予定