Loading

2711PC PanelView Plus 6 Compact
Allen-Bradley

当社のBulletin 2711PC PanelView™ Plus 6 Compactグラフィックターミナルを使用すると、アプリケーションステータス情報のグラフィカルなモニタ、制御、および表示を行うことができます。
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
当社のBulletin 2711PC PanelView™ Plus 6 Compactグラフィックターミナルを使用すると、アプリケーションステータス情報のグラフィカルなモニタ、制御、および表示を行なうことができます。これらのターミナルでは、Windows® CEオペレーティングシステムの特性である、オープンなプラットフォームの柔軟性がいかされています。ディスプレイサイズが4~6、10インチのグラフィックターミナルが用意されています。FactoryTalk® View Studio Machine Editionソフトウェアを使用することで、すべてのPanelView Plus 6グラフィックターミナルのプログラミングができます。

  • PanelView™ Plus Compact 400、600、1000グラフィックターミナルの大幅な改善
    • プロセッサ速度の向上(350 MHzから1 GHz)
    • 画面遷移速度が最大70%アップ
    • システムメモリの増大(64MB RAM から 256MB RAM)
    • フラッシュストレージ速度の向上(64MB から 512MB)
    • LEDバックライトディスプレイの照度アップ
    • プリンタ、マウス、キーボード等の各種周辺装置との高い接続性
  • ActiveX®コントロールに対応
  • リモート接続に対応(VNCおよびFTP、FactoryTalk ViewPoint)
  • バックアップリストア機能を提供
  • .CSVファイルを使用したリモート構成やデータ管理が可能
  • Symbol Factoryのグラフィックを使用
  • コンテキストに応じたオペレータ支援のための PDF ファイルビューアを搭載
  • DataStore Plusのロギングおよびトレンド分析により、30万のデータ制限値を解消

ソフトウェア

FactoryTalk View Machine Edition
Main Image
ソフトウェア
FactoryTalk View Machine Edition

FactoryTalk® View Machine Editionソフトウェアは、マシンレベルのオペレータインターフェイス装置専用の強力なソリューションを提供する汎用HMIアプリケーションです。

こちらをご覧ください
シンクライアント管理ソフトウェア
Main Image
ソフトウェア
シンクライアント管理ソフトウェア

ThinManager®シンクライアント管理ソフトウェアは、アプリケーションおよび視覚的ソースのセキュアな一元管理により、お客様の運用を最適化することができます。

こちらをご覧ください
製品互換性およびダウンロードセンター(PCDC)
Main Image
サポート
製品互換性およびダウンロードセンター(PCDC)

製品互換性およびダウンロードセンター (PCDC) で、製品ダウンロード検索をはじめとするさまざまな機能をご活用ください。

こちらをご覧ください
FactoryTalkソフトウェア
Main Image
ソフトウェア
FactoryTalkソフトウェア

FactoryTalkの各製品は、お客様の業績向上を優先します。当社では、設計および立上げ段階から会議室レベルのデータニーズまで、お客様の運用環境で全ユーザのために価値を結集できます。

こちらをご覧ください
認証
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
KC CertificationKC Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CEマーク取得
  • C-Tick
  • cULusリスト(クラスI、ディビジョン2、グループA、B、C、D、クラスII、ディビジョン2、グループFとG、クラスIII) 
  • KCC
  • RoHS
  • ULリスト

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left ヒューマンマシンインターフェース
  5. Chevron LeftChevron Left 2711PC PanelView Plus 6 Compact