Loading

光電レーザセンサ

光電レーザセンサ
存在検知装置
  • 光電センサ
  • 誘導型近接センサ
  • 超音波センサ
  • 容量性近接センサ
  • Swift-E:再構成可能な3次元検知

レーザセンサは、溶接ナットや取付けクリップのような小さい対象物を正確に検出します。これらの製品は、標準の可視赤色光または赤外線を使用するセンサよりも検知範囲がはるかに長くなっています。


Main Image

18mm LaserSight光電レーザセンサ

Bulletin 42CM 18mm LaserSight™光電レーザセンサは、高負荷の産業用アプリケーションに適した汎用光電センサファミリです。このセンサは、業界標準の18 mm円筒型ハウジングに収容されています。送信ビーム、拡散、逆反射、偏光逆反射、背景抑制の5種類の検知モードがあり、幅広い複雑なアプリケーションに利用できます。

製品の詳細情報
Main Image

短距離光電レーザセンサ

Bulletin 45MLD短距離光電レーザセンサは、クラスIIの乱反射センサであり、梱包、マテリアルハンドリング、半導体製造などのアプリケーションに適しています。このセンサには、三角測量による背景抑制機能が備わっており、固定焦点を確定すること、および、焦点の背後にあるものを抑制することができます。また、回転式レンズを使用して、焦点のレーザビームスポットサイズを最小0.5mm(0.02インチ)までの範囲で調整することができます。これにより、半導体製造や梱包などのアプリケーションにおける隙間、小片、割れ目などの小さいターゲットを正確に検知できます。

製品の詳細情報
Main Image

測定光電レーザセンサ

Bulletin 45LMSレーザ測定センサは、中~長距離測定向けの卓越したソリューションです。3つの測定範囲を備えたこのセンサは、飛行原理(ToF)原理に基づいており、50mの距離からでも比較的小さなビームスポットを備えています。

製品の詳細情報
HyperFocal:0

45DMS距離測定センサ

Bulletin 45DMS Distance Measurement Sensor(距離測定センサ)は、ターゲットの正確な距離測定に理想的で、より優れた診断とThe Connected Enterprise®(コネクテッドエンタープライズ)へのリンクのためのIOリンク機能を特徴としています。

製品の詳細情報
Main Image

長距離測定レーザセンサ

Bulletin 45CPD長距離測定レーザセンサは、長距離で非接触型の測定が求められるアプリケーションに適しています。このようなアプリケーションの例としては、作業ミス防止、検査、距離測定、ターゲットの位置の照合、積み重ねレベル、厚さ測定、直径測定、織物の巻き取り/ほどき、長距離での測定(高温のスペースまたは限定されたスペース)、レベル監視、ボックス幅測定などがあります。

製品の詳細情報
Main Image

測定光電レーザセンサ

Bulletin 45BRD測定光電レーザセンサは、信頼性の高い非接触型の検査、配置、および測定が求められる産業用アプリケーションに適しています。IP67のエンクロージャにすべての機能が内蔵されています。このセンサではクラスIIレーザが使用されており、赤色の可視ビームが照射されるため、小型パーツを検出および測定する際の位置調整を簡単に行うことができます。

製品の詳細情報
Main Image

ティーチイン測定光電レーザセンサ

Bulletin 45BPDティーチイン測定光電レーザセンサは、信頼性の高い非接触型の検査、配置、および測定が求められる産業用アプリケーションに適しています。このセンサではクラスIIレーザが使用されています。このレーザでは赤色の可視ビームが照射され、小型パーツを検出および測定する際の位置調整を簡単に行うことができます。

製品の詳細情報
Main Image

LaserSight 9000光電レーザセンサ

Bulletin 42GR LaserSight™ 9000光電レーザセンサは、検知距離が長い、検知環境がほこりっぽい、ターゲットが小さいなど、条件が厳しいアプリケーションに適しています。レーザ光源はクラスIに適合しており、赤色の可視ビームが照射されるので、長距離でも簡単に配置を調整できます。このセンサは、高い精度が求められ、かつ、検知範囲が非常に大きいアプリケーションに適しています。

製品の詳細情報
Main Image

LaserSight RightSight光電レーザセンサ

Bulletin 42EF LaserSight™ RightSight™光電レーザセンサでは、目に安全なクラスI可視レーザ光が使用されており、また、RightSight製品ラインの他製品と同じ取付けオプションが備わっています。クラスIレーザが使用されているため、安全や保護に関する特別なトレーニングや機器は不要です。また、汎用的に使用できる安全性を備えています。

製品の詳細情報
  • 営業所への問い合わせ
  • カスタマ ケアへの問い合わせ
  • 技術サポートの連絡先
  • 電話でのサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left 日本 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left センサ... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 存在検知装置 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 光電センサ Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left 光電レーザセンサ Chevron RightChevron Right