Loading

小型光電センサ

小型光電センサ
存在検知装置
  • 光電センサ
  • 誘導型近接センサ
  • 超音波センサ
  • 容量性近接センサ
  • Swift-E:再構成可能な3次元検知

小型光電センサは非常に小さく薄型であるため、スペースが限られたアプリケーションでの取付けに適しています。業界標準の奥行20mmのエンクロージャに格納されたVisiSight™センサから、奥行わずか3.5mmの超小型の42KAまで、小型センサを幅広く取り揃えています。

Main Image

VisiSight小型光電センサ

VisiSight™ センサは四角形の小型パッケージになっています。 可視光ビームが照射されるため、簡単に配置を調整できます。 また、取付け穴は業界標準の25.4mm間隔となっています。各モデルには、PNPまたはNPNの透過時作動出力または遮光時作動出力が備わっています。

製品の詳細情報
Main Image

PTFE被覆小型光電センサ

Bulletin 42KF PTFE被覆小型光電センサは、半導体ウエハ製造業によく見られる液面検知アプリケーションに適しています。ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)加工されたカバーによって、他のセンサであれば損傷を受けるような多くの腐食性溶液からセンサと接続ケーブルの両方が保護されます。このセンサはDCで動作し、シンク(NPN)出力を備えています。このセンサにオプションの出力モジュールを接続すると、この信号をPNP出力に変換できます。

製品の詳細情報
Main Image

小型光電センサ

当社のBulletin 42KD小型光電センサは、限られたスペースでの取付けに適しています。このセンサは、コンパクトなハウジングながら大型のセンサの性能を備えています。このLEDとレーザセンサのファミリーには、市場でも最も豊富な種類の小型センサが揃っています。さらに、これらのセンサは押しボタンまたは制御線を使って簡単に作動させることができます。背景抑制モデルは、ターゲットのサイズや形状、色を問わず、信頼性の高い物体検知能力を発揮します。

製品の詳細情報
Main Image

マイクロ型長方形小型光電センサ

Bulletin 42KBマイクロ型長方形小型光電センサは、長方形の超小型パッケージに高い検知機能が備わっている製品です。42KBは、小型であることが重視されるアプリケーションに適しています。この製品には背面向きおよび側面向きの2種類のパッケージがあります。背面向きセンサの両端には、それぞれ光ファイバーコネクタと光ファイバーケーブルが装備されています。側面向きセンサは、隣り合わせになるように配置します。また、3種類の検知モードが備わっているので、多様なアプリケーションに使用できます。

製品の詳細情報
Main Image

フラットパック小型光電センサ

Bulletin 42KAフラットパック小型光電センサは、超小型パッケージに高い検知機能が備わっている製品です。42KAは、小型であることが重視されるアプリケーションに適しています。また、センサと光ファイバーケーブルを組み合わせて使用している場面において、このセンサを代わりに使用することができます。この製品には正面向きおよび側面向きの2種類のパッケージがあります。センサの配置によって、必要な向きが決まります。

製品の詳細情報
  • 営業所への問い合わせ
  • カスタマ ケアへの問い合わせ
  • 技術サポートの連絡先
  • 電話でのサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left 日本 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left センサ... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 存在検知装置 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 光電センサ Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left 小型光電センサ Chevron RightChevron Right