Loading

ライトアレイ

ライトアレイ
存在検知装置
  • 光電センサ
  • 誘導型近接センサ
  • 超音波センサ
  • 容量性近接センサ
  • Swift-E:再構成可能な3次元検知

ライトアレイセンサは、複数のセンダまたはレシーバエレメントを1つのハウジングにまとめることで、単一の検知ビームの代わりに検知フィールドを作り出します。このため、これらのセンサでは、より広いエリアのターゲットを検出できます。これにより、奇妙な形状の部品、ギャップやスペースのある製品、または一貫性なく配置されたターゲットを検出するのに最適なアレイを、複数のセンサペアを使用する場合の何分の一かのコストで実現できます。


Main Image

領域ライトアレイ光電センサ

Bulletin 45AST領域スキャナは、コンパクトで使いやすい非安全光スクリーンであり、小型パーツの検出やアセンブリのアプリケーションに適しています。45ASTには2次元スキャン技術が搭載されており、オブジェクトがどのような向きになっていても検出できます。このセンサは、機械から排出されたパーツの検出とカウントに適しています。

製品の詳細情報
Main Image

パーツ照合ライトアレイ光電センサ

Bulletin 45PVAパーツ照合ライトアレイ光電センサは、パーツ組立産業における容器選択アプリケーションおよび物体検知に特化した製品です。45PVAを適切に構成された容器選択システムに組み込んで使用することで、選択ミスを効果的に防止して、効率性を向上させ、ダウンタイムを大幅に短縮することができます。また、特に自動車業界に見られる今日の作業ミス防止のイニシアチブにも適した検出ソリューションとなっています。

製品の詳細情報
Main Image

45DLA偏光ライトアレイ光電センサ

Bulletin 45PVA偏光ライトアレイ光電センサは、変則的な形状の物体を検知する小型の逆反射アレイで、さまざまな業界や用途にご利用いただけます。検知距離と検知幅が広いため、広範にわたるサイズの物体に対応可能です。また45PLAは、容器選択プロセスや透明/高反射性素材を扱うプロセスなど、難易度の高い作業でも威力を発揮します。

製品の詳細情報
Main Image

測定ライトアレイ光電センサ

Bulletin 45MLA測定ライトアレイ光電センサは、2次元領域にあるターゲットを検知および測定できる製品です。ターゲットの形状、サイズ、配置などが変則的であっても検知および測定ができます。また、個々のビームステータスを検知して通知すること、および、ターゲットの位置を測定して判定することができます。センダアレイとレシーバアレイは、別々のコントローラに接続されています。I/Oケーブル、通信ケーブル、および電源ケーブルはすべて、外部コントローラに配線されます。この製品には、I/O、CAN、RS485、バイナリ、アナログなど、さまざまな機能や通信インターフェイスがあります。

製品の詳細情報
Main Image

ディスクリートライトアレイ光電センサ

Bulletin 45DLAディスクリートライトアレイ光電センサは、2次元領域の任意の場所にあるターゲットを検知できる製品です。ターゲットの形状、サイズ、配置などが変則的であっても検知できます。この費用効率の高いセンサは、さまざまなセンダやレシーバを1つのハウジングにまとめたものあり、1つの検知フィールドを生成します。これにより、広い領域にわたってターゲットを検知し、シンプルなディスクリート(オン/オフ)出力を送信することができます。

製品の詳細情報
  • 営業所への問い合わせ
  • カスタマ ケアへの問い合わせ
  • 技術サポートの連絡先
  • 電話でのサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left 日本 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left センサ... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 存在検知装置 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 光電センサ Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left ライトアレイ光電センサ Chevron RightChevron Right