Loading

光電ラベルセンサ

ラベルセンサは、ウェブ上のラベルの立上り(リーディングエッジ)または立下り(トレーリングエッジ)を検出するように特別に設計されています。これらの製品では、光電検知または容量検知の技術を用いて、他のセンサでは簡単にできない梱包/ラベル付けのアプリケーションに対応します。
光電ラベルセンサ
ラベルセンサは、ウェブ上のラベルの立上り(リーディングエッジ)または立下り(トレーリングエッジ)を検出するように特別に設計されています。これらの製品では、光電検知または容量検知の技術を用いて、他のセンサでは簡単にできない梱包/ラベル付けのアプリケーションに対応します。
存在検知装置
  • 光電センサ
  • 誘導型近接センサ
  • 超音波センサ
  • 容量性近接センサ
  • Swift-E:再構成可能な3次元検知
Main Image

光学光電ラベルセンサ

Bulletin 45LPT光学光電ラベルセンサは、高速で動く織物上の標準的なラベルおよび不明瞭なラベルを検知することに特化したセンサです。このセンサは、透光性フィルム上におけるラベルのカウント、二枚重ねの検知、マークの検知などの梱包のための産業用アプリケーションに適しています。

製品の詳細情報
  • 営業所への問い合わせ
  • カスタマ ケアへの問い合わせ
  • 技術サポートの連絡先
  • 電話でのサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left 日本 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left センサ... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 存在検知装置 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 光電センサ Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left ラベル光電センサ Chevron RightChevron Right