Loading

光ファイバーケーブル

光ファイバーケーブル
存在検知装置
  • 光電センサ
  • 誘導型近接センサ
  • 超音波センサ
  • 容量性近接センサ
  • Swift-E:再構成可能な3次元検知

光ファイバーケーブルは、基本的に光ファイバーセンサに接続する光導体です。センサから放出される光は、ケーブル内の透明ファイバーを伝わり、ファイバーの先端に現れます。送信された、または反射したビームは、様々なファイバーを通じて受信側に戻ります。光ファイバーケーブルは小さい物体の検知に適しており、光電センサが届かない場所に取り付けられます。

PH_B11

ガラス製光ファイバーケーブル

当社のグラスケーブルは、非常に細いガラス繊維を複数本撚り合わせ、柔軟性の高い被覆で保護したものです。このケーブルは一般に、プラスチック製光ファイバーケーブルよりも耐久性が高く、また、より高い圧力に耐えることができます。ほとんどのケーブルにおいて、PVC被膜製品と柔軟性の高いステンレススチール製被膜製品が提供されています。

製品の詳細情報
Main Image

プラスチック製光ファイバーケーブル

当社のプラスチック製光ファイバーケーブルは、1本のアクリルモノフィラメントから作られています。赤色の可視ステータスインジケータ光源と併用した場合、最も効率的になります。プラスチック製光ファイバーケーブルは一般に、ガラス製光ファイバーケーブルに比べて費用効率が高く、光ファイバーを連続的に曲げる必要のあるアプリケーションに適しています。多様な先端部の製品がそろっています。

製品の詳細情報
  • 営業所への問い合わせ
  • カスタマ ケアへの問い合わせ
  • 技術サポートの連絡先
  • 電話でのサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left 日本 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left センサ... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 存在検知装置 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 光電センサ Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left 光ファイバーセンサケーブル Chevron RightChevron Right