弊社は、さまざまな色およびコントラストの光電センサを提供しています。産業用のRGB Trueカラー認識センサから、登録マークやさまざまな背景色(検出しにくい淡色を含む)を検出できるセンサまで、お客様のアプリケーション要件に合ったカラー/コントラストセンサを提供しています。

ColorSight色およびコントラストセンサ
Bulletin 45CLR ColorSight™色およびコントラストセンサは3つの出力チャネルを備えた内蔵型色検知センサで、3種類の色を同時に検知できます。RS-485対応モデルも提供されています。このモデルでは、最大5種類の色を照合でき、その他の色をリモートで処理できるようTrue RGB値を通知する機能も搭載されています。

46CLR ColorSight Trueカラーセンサ
Bulletin 46CLR ColorSight™ Trueカラーセンサは、最大65 mmの範囲で安定した色検出を行なう特許出願中の距離補正技術を採用しています。この他にも、最大7色を記憶できる内部ストレージ、9段階のレベル調節により最適なアプリケーションの柔軟性を実現するトレランスレベルなどの特長を備えています。

45CRMカラー登録マークセンサ
Bulletin 45CRMカラー登録マークセンサは応答時間が短く、3色のLEDライト(赤、緑、青)を放出して登録マークと背景の色の反応の差を検出します。