Loading

長方形誘導型近接センサ

長方形誘導型近接センサ
存在検知装置
  • 光電センサ
  • 誘導型近接センサ
  • 超音波センサ
  • 容量性近接センサ
  • Swift-E:再構成可能な3次元検知

長方形誘導型近接センサは、従来の円筒形ハウジングのセンサより検知範囲が長くなっています。強い電磁場が存在する溶接アプリケーションなどの環境向けに、当社のさまざまな種類の長方形センサからお選びいただけます。


Main Image

ガラス強化ポリエステルリミットスイッチ式センサ

Bulletin 802PRガラス強化ポリエステルリミットスイッチ式センサは、リミットスイッチに代わる非接触スイッチで、自消性ガラス強化ポリエステルの本体に収容されています。危険な場所用の特殊モデルは、クラスI、II、およびIIIのディビジョン2エンクロージャの規格に適合しています。

製品の詳細情報

Main Image

長方形VersaCube多位置センサ

Bulletin 871P VersaCube™長方形多位置センサは、使いやすいコンパクトなパッケージにまとめられた、距離の長い検知ニーズに応じた経済的で汎用的なソリューションです。溶接環境対応モデルは、AC/DCまたはDC動作電圧から選択できます。個々のDC溶接環境対応モデルは、すべての金属に対して同等の検知能力を備えています。

製品の詳細情報

Main Image

長方形カンセンサ

Bulletin 871P長方形カンセンサは、202~704の金属製の缶のサイズを物理的に接触せずに検出するように設計されています。このセンサは、機能および環境評価の観点から製缶業向けに作られた製品です。距離の短いモデルと長いモデルがあり、ACとDCのバージョンが用意されています。DC電源のモデルは、缶の動きを検出する必要があるアプリケーションに使用できます。

製品の詳細情報

Main Image

プラスチック製リミットスイッチ式センサ

Bulletin 871Lおよび872Lプラスチック製リミットスイッチ式センサは、NEMA型リミットスイッチに代わる非接触型の製品です。この装置は、従来のリミットスイッチと同じ設置面積で、取付けの互換性、配線しやすい終端、および堅牢な構造を実現しています。

製品の詳細情報

Main Image

小型フラットパック型センサ

Bulletin 871FM小型フラットパック型センサは金属製のハウジングを備えています。また、厳しい用途のニーズに合わせてフルステンレススチールのハウジングと検知面を備えた一部モデルもご用意しています。これらの小型フラットパック型センサは小型部品の検知に使用でき、狭い場所での取付けに適しています。

製品の詳細情報

Main Image

プラスチック製フラットパック型ウォッシュダウンセンサ

Bulletin 871Fプラスチック製フラットパックセンサは、非常に長い検知範囲を必要とする用途に適しています。一般的な用途での検知距離は、シールドの場合は50mm、非シールドの場合は65mmとなっており、接続オプションはミニ型、マイクロ型、コンジット型から選択できます。溶接現場での検知距離は、シールドの場合は40mm、非シールドの場合は50mmとなっており、接続オプションはミニ型とマイクロ型から選択できます。

製品の詳細情報

Main Image

Bulletin 871Fアルミニウムブロックセンサは、堅牢なアルミニウム構造で、検知範囲が70mmとなっています。このセンサは、電子回路が衝撃、振動、および汚染からの保護のために絶縁樹脂に埋め込まれており、苛酷な環境に最適な、距離の長い誘導型ソリューションを提供します。

製品の詳細情報
  • 営業所への問い合わせ
  • カスタマ ケアへの問い合わせ
  • 技術サポートの連絡先
  • 電話でのサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left 日本 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left センサ... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 存在検知装置 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 誘導型近接センサ Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left 長方形センサ Chevron RightChevron Right