概要
- 2つのN.O.安全出力および1つのN.C.補助出力を装備
- NPNとPNP入力を装備
- オフディレイ時間を0.1秒~40分の範囲で設定可能
ロックウェル・オートメーションは2017年12月をもって、一部のMinotaurセーフティリレーの製造を中止し、販売を終了することをお知らせいたします。
これに伴い、Guardmaster®セーフティリレーへの移行をお奨めします。
Guardmasterセーフティリレーは最新技術を搭載しています。多様な用途で用いられる豊富な種類の安全装置をモニタし、運用コストの削減に貢献します。
詳細は、MinotaurセーフティリレーからGuardmasterセーフティリレーへの移行プロファイルを参照してください。
移行ソリューション
市場で求められる厳しい条件に対応するのは、容易なことではありません。企業全体、そして製品のライフサイクル全体にわたり、既存のオートメションへの投資を活用する方法を継続的に模索する必要があります。
ロックウェル・オートメーションは、移行オプションの選択をサポートし、より優れたパフォーマンスや情報に基づくビジネス意思決定、保守費用の削減、変化し続ける市場の需要に対する迅速な対応を含むさまざまなメリットをご紹介します。
特定のライフサイクル情報をカタログ番号別に検索する場合は、製品ライフサイクルステータスの検索ツールをご使用ください。
当社の移行ソリューションに関する詳細情報をご覧ください。
仕様
認証
- 該当するすべての指令に関するCEマーク
- c-Tick
- cULus
- TÜV
標準準拠
- EN 954-1
- ISO 13849-1
- IEC/EN 60204-1
- IEC 60947-5-1
- ANSI B11.19
- AS4024.1
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
MinotaurセーフティリレーからGuardmasterセーフティリレーへの移行プロファイル | MIGRAT-PP024 | |
CU2ストップモーション検知装置のインストレーションインストラクション | CU2-IN001 |