Loading

真空コンタクタ

Bulletin 1102C/1104CおよびBulletin 1502 NEMA高圧真空コンタクタを使用することで、苛酷な汚染環境でもモータ制御システムの信頼性を確保できます。コンパクトで製品寿命の長い真空コンタクタを使用すると、600V以上で効果的に消弧を行なうことができます。当社の真空コンタクタは機械的および電気的にインターロックされ、コンタクタが同時に閉じないようになっています。

Popular Resources/Quicklinks
真空コンタクタおよびスタータの仕様のテクニカルデータ Bulletin 1502真空コンタクタのサージ保護アプリケーションのテクニカルデータ Bulletin 1502高圧400Aコンタクタ - シリーズEおよびFのユーザーズマニュアル

概要

1102C /1104C NEMA真空コンタクタ

  • 最大1500Vを使用できるように設計
  • 600Vを超える電圧を使用する鉱業の採掘現場やポンプに特に適した機能を提供
  • 特に600Vを超える視認性の高いオン/オフインジケータの消弧に効果的
  • 配線が簡単なライン端子および負荷端子
  • スナップオン式の側面取付け型補助接点

1502高圧真空コンタクタ

  • 軽量なコンパクト設計
  • 高い遮断能力
  • 低チョッピング電流を示す
  • 視覚的な接点摩耗インジケータ
  • 高いスイッチング周波数を可能にする、優れた誘電性回復機能
  • シングルコイル/コア磁石アセンブリ(800Aのみ)
  • 最小限の保守

真空コンタクタ


製品の選択


Certifications

-

認可および規格への準拠

-

Bulletin 1102C/1104C

  • CSA C22.2、No. 14
  • CSA C22.2、No. 14-05
  • cULusリスト — ファイル番号E3125、ガイド番号NLDX、NLDX7
  • UL 508

-

Bulletin 1502

  • CE
  • CSA 22.2、No. 253
  • IEC 62271-106
  • UL 347
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


資料

リソース 出版番号 言語
真空コンタクタおよびスタータの仕様のテクニカルデータ 1100-TD004
Bulletin 1502真空コンタクタのサージ保護アプリケーションのテクニカルデータ 1500-TD221
Bulletin 1502高圧400Aコンタクタ - シリーズEおよびFのユーザーズマニュアル 1502-UM052
IntelliVACコンタクタ制御モジュール(シリーズE)のユーザーズマニュアル 1503-UM053
Bulletin 1502/1503/857/865 OEM製品:高圧アプリケーション 1503-BR010
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

Recommended For You