概要
- 識別しやすい赤色の接点ハウジングを採用
- ACおよびDCで動作するコイルを用意
- 幅広いアクセサリのラインナップ
- ドロップアウトタイムを30 ms未満に短縮(標準的な電子コイルと比較して最大50%減)
100S-Eセーフティコンタクタ
- フィードバック回路用の低出力補助接点
- ミラー接点の性能
- 電子コイル
- 100 Aを超えるコンタクタ用の統合型PLCインターフェイスをサポート
100S-C/104S-Cセーフティコンタクタ
- 機械的にリンクされたN.C.補助接点を採用
- 前面取付け式の補助接点
- 第三者機関であるSUVAの認定を取得
100S-Dセーフティコンタクタは、旧式アプリケーションの交換用として引き続きご利用いただけます
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
IECコンタクタのプロダクトプロファイル | 100-PP002 |
認証
- 100S-Cコンタクタ
- 該当するすべての指令に関するCEマーク
- cULusリスト(ファイル番号E41850、ガイドNLDX)
- cULusリスト(ファイル番号E41850、ガイドNLDX7)
- 第三者機関であるSUVAの認定を取得
- CCC
- 100S-Eコンタクタ
- cULus、ファイル番号E41850/E196120
- UL
- CSA
- CCC
- EAC
- RCM
- RINA
- KC
- CE
- SUVA
- SEMI-F47 (使用条件はご要望に応じます)
標準準拠
- UL 60947-4-1
- CSA C22.2 No. 14/CAN/CSA 22.2 No. 60947-4-1
- EN/IEC 60947-4-1
- IEC 60947-4-1 Annex F -接点
- IEC 60947-4 Annex K - 耐用年数 B10
- IEC 60947-5-1 Annex L - 機械的にリンクされた接点
- EU RoHS指令2011/65/IEの特定有害物質使用制限に適合