Loading

IEC大型コンタクタ

Bulletin 100-Eは116~2650Aのサイズを選択可能で、幅や重量、パネルスペースを節約できます。汎用電子AC/DCコイルを採用しているため選択が簡単で、優れた電力節約効果を実現するだけでなくPLCへの直接接続も可能です。

Popular Resources/Quicklinks
IECコンタクタのプロダクトプロファイル 高効率モータの制御に関するカタログ IECコンタクタの仕様のテクニカルデータ

概要

  • IEC、UL、およびCSAの各規格の要件に適合
  • 広範な種類のAC/DCコイルが揃っているため選択が簡単
  • 内蔵されたPLCインターフェイスを利用可能
  • 低消費電力により省エネを実現
  • RoHSに準拠
  • サージ抑制機能を内蔵
  • コンタクタでパネル設計のコストを節減— コンタクタの選択がコストに及ぼす影響を徹底的に解説。詳細はこのブログをお読みください。
  • 2019年3月をもって、Bulletin 100-Dおよび100-G大型フレームIECコンタクタは製造を中止し販売を終了いたします。対象となるのは、100-D、100S-D、104-D、100-Gのすべてのコンタクタです。これに伴い、設置面積が小さく、コイルの消費電力を抑えながらも同等の機能性を誇る、新しいBulletin 100-E IEC大型コンタクタへの移行をお奨めします。

IEC大型コンタクタ


製品の選択


Certifications
  • 該当するすべての指令に関するCEマーク
  • c-UL-usリスト(ファイル番号E41850/E196120、ガイドNLDX、NLDX7)
  • cULusリスト(ファイル番号E3125、ガイドNLDX7)
  • CCC
  • EAC
  • RCM
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


資料

リソース 出版番号 言語
IECコンタクタのプロダクトプロファイル 100-PP002
高効率モータの制御に関するカタログ IE3-BR001
IECコンタクタの仕様のテクニカルデータ 100-TD013
Bulletin 100-D/Gから100-E大型フレームIECコンタクタへの移行プロファイル MIGRAT-PP033
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks — 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

Recommended For You