Loading

Kinetix TL-Seriesサーボモータ

Kinetix® TL-Series™サーボモータは、幅広いアプリケーションのニーズを満たし、機械設計者に経済効果に優れたソリューションを提供します。このシリーズには、低電力アプリケーション向けのKinetix TLおよびTLY小型サーボモータとKinetix 5100サーボ・ドライブ・プラットフォームにより幅広い電力範囲と最適化を提供するKinetix TLP多目的サーボモータがあります。Kinetix TLP Plusサーボモータは最大15kWまで可能で、24ビット高分解能アブソリュートフィードバックのオプション付きです。

Popular Resources/Quicklinks
統合アーキテクチャのカタログ Kinetix 5100サーボドライブおよびKinetix TLPサーボモータのプロダクトプロファイル モーションコントロールの選択ガイド

概要

  • 幅広いアプリケーションに対応する、経済効果に優れたソリューション
  • ドライブ定格に適合するよう最適化し、最善なシステムサイズ決定を実現
  • 物理的なフィードバック装置を1台備えたシングル・ターン・オプションおよびマルチ・ターン・オプション(バッテリが必要)

Kinetix TLP多目的サーボモータ

  • 8種類のフレームサイズ:46、70、90、100、115、145、200、235mm
  • 定格出力: 50W~15kW
  • DC24Vブレーキをオプションで搭載可能
  • 24ビット高分解能フィードバック
  • UL規格およびCSA規格に適合するUL認可、該当する指令に関するCEマーク
  • Kinetix® 5100サーボドライブの設計を最適化し、システム性能を提供

Kinetix TLおよびTLY小型サーボモータ

  • 46 mm、70 mm、90 mm、および100 mmのフレームサイズ
  • 24 Vブレーキをオプションで搭載可能
  • 17ビット分解能での厳密な位置制御

Kinetix TL-Seriesサーボモータ


製品の選択


Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


ソフトウェア

Rockwell Software®のRSLogix 5000プログラミングソフトウェアを使用して、TL-Series™サーボモータをプログラムできます。

詳細

その他のソフトウェア製品については、Rockwell Software製品のサイトを参照してください。

資料

リソース 出版番号 言語
統合アーキテクチャのカタログ IA-BR005
Kinetix 5100サーボドライブおよびKinetix TLPサーボモータのプロダクトプロファイル KNETIX-PP001
モーションコントロールの選択ガイド KNX-SG001
Kinetixロータリモーションの仕様テクニカルデータ KNX-TD001
Kinetix TLP多目的サーボモータのインストレーションインストラクション TLP-IN001
TL-Seriesサーボモータのインストレーションインストラクション TL-IN003
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

技術資料や販促資料をさらに多くの言語で検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

 

文書ライブラリの検索

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

 

サポートの入手


構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • Kinetix Accelerator Toolkit — モーション・コントロール・システムの設計、製造、およびスタートアップを簡略化できます。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

TL-Series™コンパクト・サーボ・モータの代表的な用途には、以下のものがあります。

  • ロボット
  • マテリアルハンドリング
  • X-Yテーブル
  • 特殊機械
  • 半導体製造
  • 医療/実験用機器
  • 軽梱包機械
  • 事務機器

モーションコントロール製品の導入事例 — 当社の導入事例サイトで、Allen-Bradleyのモーションコントロール製品がどのように利用されているかをご覧ください。

Recommended For You