Loading

Kinetix VPサーボモータ
Allen-Bradley

これらのモータは、EtherNet/IPネットワーク上でスムーズな統合モーションコントロールを提供し、Kinetix 5500および5700サーボドライブに最適化されています。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(95)
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
  • Allen-Bradley Kinetix® VPシリーズサーボモータは、EtherNet/IPネットワーク上でスムーズな統合モーションコントロールを提供し、Kinetix 5500および5700サーボドライブでの動作に最適化されています。
Allen-Bradley Kinetix® VPシリーズサーボモータは、EtherNet/IPネットワーク上でスムーズな統合モーションコントロールを提供し、Kinetix 5500および5700サーボドライブでの動作に最適化されています。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley Kinetix® VPシリーズサーボモータは、EtherNet/IPネットワーク上でスムーズな統合モーションコントロールを提供し、Kinetix 5500および5700サーボドライブでの動作に最適化されています。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のKinetix® VP-Seriesサーボモータは、EtherNet/IPネットワーク上でスムーズな統合モーションコントロールを提供し、Kinetix 5500および5700サーボドライブとの動作に最適化されています。Kinetix VPC連続定格サーボモータは、連続的な定格電力とトルクを提供します。当社のKinetix VPL低イナーシャサーボモータおよびKinetix VPF食品用サーボモータは、高い動的性能を実現します。Kinetix VPH衛生仕様モータは、衛生的な洗浄用途に同じモータの利点を提供し、ポートフォリオを完成させています


  • デジタルフィードバック装置を介して制御システムにリアルタイムモータ性能情報を提供
  • 効率的なシステムサイズのためにドライブ定格に最適化
  • フィードバック、モータブレーキ、モータ電源に単一ケーブルを使用

Kinetix VPH 衛生サーボモータ

  • 6つのフレームサイズで利用可能:63、75、100、115、130、165mm
  • 2.76~73.5Nm(24.43~650.48lb-in.)のピークトルクを提供
  • 0.4~3.16kW(0.54~4.23馬力)の定格電力を提供
  • 200Vおよび400Vの電圧クラスオプションと一体型24Vブレーキオプションを提供
  • 1~15mのオンモーター単一ケーブルオプションを提供
  • 316グレードスチールハウジングと滑らかな表面を備えた衛生設計で3AおよびEHEDGガイドラインに適合
  • IP69K洗浄定格およびNSF認証

Kinetix VPC ファン付き連続運転サーボモータ

  • 3つのフレームサイズで利用可能:165、215、300mm
  • 17.6~191.1N•mのトルク定格を提供
  • 4.0~30.0kWの定格電力を提供
  • 冷却ファン、シャフトシール、大型ベアリング、フットマウントを特徴
  • 内部永久磁石技術を使用
  • エネルギーコストを削減するIE4およびIE5エネルギー効率を達成
  • 改善されたトルク品質を提供
  • 互換性についてPowerFlex 755 ACドライブでテストおよび検証済み

Kinetix VPC ファンなし連続運転サーボモータ

  • 3つのフレームサイズで利用可能:165、215、300mm
  • 15.3~167.7Nmのトルク定格を提供
  • 3.4~24.4kWの定格電力を提供
  • シャフトシール、大型ベアリング、フットマウントを特徴
  • 内部永久磁石技術を使用
  • 改善されたトルク品質を提供
  • エネルギーコストを削減するIE4およびIE5エネルギー効率を達成
  • 互換性についてPowerFlex 755 ACドライブでテストおよび検証済み

Kinetix VPL 低イナーシャサーボモータ

  • 6つのフレームサイズで利用可能:63、75、100、115、130、165mm
  • 0.46~33.0N•mのトルク定格を提供
  • 低イナーシャロータ、オプションのシャフトシールを特徴

Kinetix VPF 食品用サーボ モータ

  • 6つのフレームサイズで利用可能:63、75、100、115、130、165mm
  • 0.93~19N•mのトルク定格を提供
  • 食品用白色塗装、シャフトシール、食品用およびREACH準拠シャフトシールグリースを特徴
  • スチールシャフトおよびファスナーを含む

Kinetix VP低イナーシャサーボモータの代表的な用途には以下があります:

  • 自動組立
  • 自動検査
  • 食品・飲料
  • マテリアルハンドリング
  • 包装
  • 医薬品
  • 印刷
この動画を見て、Kinetix VPCサーボモータの動作をご覧ください

ソフトウェア

Kinetix VP-Seriesサーボモータのプログラミングには、以下のソフトウェアを使用してください。

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
ソフトウェア
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェアは生産性の向上をもたらし、Allen-Bradley Logix 5000™ファミリーのコントローラおよび関連する制御システムを管理するためのワンストップショップです。

開始
製品互換性・ダウンロードセンター(PCDC)
Main Image
サポート
製品互換性・ダウンロードセンター(PCDC)

製品ダウンロードおよび互換性センター(PCDC)を使用して、製品のダウンロードなどを検索できます。

開始
FactoryTalkソフトウェア
Main Image
ソフトウェア
FactoryTalkソフトウェア

各FactoryTalkソリューションは、お客様の業績向上を中心に据えています。設計・試運転段階から役員会レベルのデータニーズまで、お客様の事業に関わるすべてのユーザーに価値をもたらすことができます。

詳細はこちら

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
Kinetix モーションソリューション選択ガイド KNX-SG001_-EN-P
Kinetix回転運動仕様 KNX-TD001_-EN-P
Kinetix回転・直線運動ケーブル仕様 KNX-TD004_-EN-P
インストレーションインストラクション 文書
Kinetix VP 低慣性サーボモータ 063~165mmフレームサイズ取り付け VPL-IN001_-EN-P
Kinetix VP ステンレス鋼サーボモータ フレームサイズ130~165mm取付け VPS-IN002_-EN-P
Kinetix VP食品グレードモータ、フレームサイズ063~165mmの設置 VPF-IN001_-EN-P
Kinetix VPC 連続定格サーボモータ 165、215、および300mmフレームサイズ設置 VPC-IN001_-EN-P
Kinetix VP衛生ステンレス鋼サーボモータの設置 VPH-IN001_-EN-P
シャフトシールキット取り付け 2090-IN012_-EN-P
2090-Series単一モータケーブル設置 2090-IN051_-EN-P
Kinetix VP衛生サーボモータOリングキット取付 2090-IN033_-EN-P
正圧エアプレッシャーキット取り付け 2090-IN030_-EN-P
User Manuals 文書
Kinetix 5500ドライブシステム設計ガイド KNX-RM009_-EN-P
Kinetix 5700ドライブシステム設計ガイド KNX-RM010_-EN-P
Program Guides 文書
垂直荷重およびホールディングブレーキ管理アプリケーション技術 MOTION-AT003_-EN-P
Product Profiles 文書
Kinetix VPC連続運転サーボモータ製品プロファイル VPC-PP001_-EN-P
Kinetix VPH衛生サーボモータ製品プロファイル VPH-PP001_-EN-P
Kinetix 5500およびKinetix VPサーボモータ製品プロファイル 2198-PP001_-EN-P
Miscellaneous 文書
統合アーキテクチャ ブローシャ IA-BR005_-EN-P
認証
認証
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE
  • C-Tick
  • UL & 重要なシステム属性認定 E146578

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モーション・コントロール・システム
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix VPサーボモータ