Loading

Kinetix HPK-Series高出力非同期モータ

Kinetix® HPK-Series™高出力非同期モータは高出力と正確な位置決め機能を特長とする製品です。このモータは、サーボ制御に最適化された巻線、および分解能の高いフィードバック回路を備えることにより、お客様が求める精度を実現しています。また、実績のある誘導モータ技術を採用しており、苛酷な環境でも高い信頼性と耐久性を維持できます。

Popular Resources/Quicklinks
統合アーキテクチャのカタログ Kinetixモーションコントロールの選択ガイド HPK-Series高出力非同期サーボモータのインストレーションインストラクション

概要

  • 高分解能フィードバック(1回転あたり最大200万回)
  • マルチターン・アブソリュート・フィードバック(オプション)
  • 幅広い速度範囲においてモータ巻線のトルクが一定
  • 高い加速度を実現する低イナーシャのロータ
  • 96~955 Nm (849~8,445ポンドインチ)の連続トルク
  • 192~1,927 Nm (1,699~17,042ポンドインチ)のピークトルク
  • 基底速度は1,500 rpmおよび3,000 rpm
  • Kinetix® 7000サーボドライブと組み合わせた場合、Kinetix統合モーション製品の能力を200HP (150 kW)まで拡張可能
  • 標準のDINフィードバックコネクタおよび電源接続用の接続箱
  • 空冷機能が組み込まれており、コンパクトなパッケージでありながら高性能
  • 標準のIECフランジ取付け、底部取付けのいずれかまたは両方を利用可能

Kinetix HPK-Series高出力非同期モータ


製品の選択


Certifications
  • CEマーク
  • CSA
  • UL認可
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


ソフトウェア

Rockwell Software®のRSLogix 5000プログラミングソフトウェアを使用して、HPK-Series™サーボモータをプログラムできます。

詳細

その他のソフトウェア製品については、Rockwell Software製品のサイトを参照してください。

資料

リソース 出版番号 言語
統合アーキテクチャのカタログ IA-BR005
Kinetixモーションコントロールの選択ガイド KNX-SG001
HPK-Series高出力非同期サーボモータのインストレーションインストラクション HPK-IN001
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

HPK-Series™サーボモータの代表的なアプリケーションには、以下のものがあります。

  • 高出力パッケージング
  • 加工
  • 巻取り/ほどき/巻戻し
  • シータ
  • マテリアルハンドリング
  • 金属成形
  • 射出成形
  • 切断装置

モーションコントロール製品の導入事例 — 当社の導入事例サイトで、Allen-Bradleyのモーションコントロール製品がどのように利用されているかをご覧ください。

Recommended For You