Loading

LDCシリーズ/LDLシリーズ・リニア・サーボ・モータ

Bulletin LDCシリーズ™/LDLシリーズ™リニア・サーボ・モータは、直線位置決めを超高速で行なう装置です。Direct Drive™リニアモータは、動かす必要のある対象物に直接接続します。このように直接接続した場合、サーボの応答性が高くなり、対象物を迅速に動かすことができます。LDLシリーズは鉄を含有していないため、スキャンや印刷などの滑らかな動作が求められるアプリケーションに適しています。LDCシリーズは鉄芯を備えており、また、力密度が高いため、小型で低価格のモータと組み合わせて使用されます。

Popular Resources/Quicklinks
統合アーキテクチャのカタログ Kinetixモーションコントロールの選択ガイド Kinetixリニアモーション仕様のテクニカルデータ

概要

  • ベアリング、歯車、ベルトなどの摩耗部品を不使用
  • 動かす必要のある対象物に直接接続
  • 複数のモーションプロファイルを処理しているときでも迅速な動作を維持
  • Motion Analyzerソフトウェアを使用して、リニアモータおよび対応するサーボドライブのサイズを決めて最適化することが可能
  • RSLogix™ 5000ソフトウェア(バージョン20以前)を使用してセットアップとプログラミングを行なうことが可能
  • 超高速で正確な直線位置決めを行なうことが可能
  • 機械のスループットを向上させる、超高速な動作、および高い加速度

LDCシリーズ/LDLシリーズ・リニア・サーボ・モータ


製品の選択


Certifications
  • CEマーク
  • cULus
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


ソフトウェア

Rockwell Software®のRSLogix 5000プログラミングソフトウェアまたはAllen-Bradley®の Motion Analyzerソフトウェア を使用することで、LDC-Series™およびLDL-Series™リニア・サーボ・モータをプログラムできます。

詳細

その他のソフトウェア製品については、Rockwell Software製品のサイトを参照してください。

資料

リソース 出版番号 言語
統合アーキテクチャのカタログ IA-BR005
Kinetixモーションコントロールの選択ガイド KNX-SG001
Kinetixリニアモーション仕様のテクニカルデータ KNX-TD002
LDC-Series鉄芯リニア・サーボ・モータのユーザーズマニュアル LDC-UM001
LDL-Series非鉄芯リニア・サーボ・モータのユーザーズマニュアル LDL-UM001
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

LDC-Series™およびLDL-Series™リニアモータの代表的な用途には、以下のものがあります。

  • ディスペンシング装置
  • 平面パネル/太陽電池パネル用スクライビング装置
  • マテリアルハンドリング装置
  • オンザフライ検査
  • 梱包
  • ピック&プレース装置
  • 半導体製造
  • 形切断

モーションコントロール製品の導入事例 — 当社の導入事例サイトで、Allen-Bradleyのモーションコントロール製品がどのように利用されているかをご覧ください。

Recommended For You