Loading

Kinetixケーブル(SpeedTEC DINコネクタ付き)

Bulletin 2090ファミリーのKinetix®ケーブルには、標準および連続フレックスケーブルが揃っています。 Kinetixケーブルは、過酷なモーションアプリケーションにも対応するよう設計されており、ご利用の機械の設計を簡略化するとともにメンテナンス時間を短縮します。 Kinetixケーブルは、互換性のあるKinetixドライブやモニタと組み合わせることで最適な性能を発揮できるようテスト、検証されています。

Popular Resources/Quicklinks
Kinetixモーションコントロールの選択ガイド Kinetixモーションアクセサリ仕様のテクニカルデータ KinetixハロゲンフリーPURおよびPVC単一モータケーブルのクイックリファレンス

シングルケーブル技術向けに新たなハロゲンフリーのPURおよびPVCケーブルの拡張オプション

Allen-Bradleyは、Kinetix 5700および5500ドライブ用の2090シングルケーブルのラインアップを拡大しており、現在ハロゲンフリーのPURおよびPVCケーブルのオプションも含まれています。ハロゲンフリーのオプションは、食品飲料などの毒素に曝されることを減らしたいアプリケーションや、IEC 60754-1への適合が必要なアプリケーションに適しています。さらに、新しいケーブルを使用すると曲げ半径は小さくなり、また、さまざまなAWG、タイプ、コネクタのオプションがご利用いただけます。 

概要

単一ケーブル

  • VP-seriesモータ、Kinetix 5700およびKinetix 5500サーボドライブに対応
  • 1本のケーブルで電力とフィードバックが提供できるため、セットアップに要する時間やダウンタイムが短縮でき、管理が必要な部品数の低減が可能
  • モーター電源、ブレーキ、フィードバックを提供する単一ケーブルオプション(18~6 AWG)
  • 低静電容量設計によりシステムの出力密度が最大化
  • 最先端のノイズ除去を備えたエンコーダ通信データ
  • 被覆部の色がDESINAケーブル基準に対応しているため、プラントフロアでのケーブルの用途の特定が簡単
  • SpeedTEC DINモータ端コネクタの使用で、1/4回転で素早く接続可能。フライングリードまたは延長リセプタクルコネクタのドライブ端接続のオプション
  • NFPA79、UL、IECカラーコードで導線を色分け
  • ハロゲンフリーPURまたはPVC単一ケーブル
    • 機械的および化学的な耐久性のために選択されたハロゲンフリーPUR(ポリウレタン)またはPVC(ポリ塩化ビニル)のオプション
    • 全体的にスズめっきが施された編組銅を採用し、85 %のカバー率を実現。優れたEMC/EMI性能が実証されており、1本のケーブル上で電力と信号の両コンダクタを伝送可能
    • 7x OD曲げ半径で800万回のフレックスサイクルに適合する連続フレックスおよび連続フレックス拡張オプション
  • TPE単一ケーブル
    • 機械的および化学的に優れた特性を備えた熱可塑性エラストマーで構成
    • 全体的にスズめっきを施しアルミニウム/ポリエステルテープでシールドした編組銅を採用。100 %のカバー率を実現し、優れたEMC/EMI性能を発揮
    • 10x OD曲げ半径で2000万回のフレックスサイクルに適合する10 AWG、14 AWG、18 AWG連続フレックスケーブルおよび連続フレックス延長ケーブルを提供6 AWGおよび8 AWG連続フレックスケーブルおよび連続フレックス延長ケーブルは、10x OD曲げ半径で650万回のフレックスサイクルに適合します。

電源ケーブルおよびフィードバックケーブル

  • Kinetix VPCおよびMPM、MPF、MPS、HPK、RDBサーボモータ、Kinetix MPAS/MPMAリニアアクチュエータ、Kinetix MPARおよびMPAI電動シリンダ、LDAT-Seriesリニアスラスタ、LDC-Series™およびLDL-Series™リニアモータ、Kinetix 5500、5700、5100、6200/6500、6000、300/350サーボドライブ
  • ブレーキオプション付き電源ケーブル(16~2 AWG)、配線管を通すのが容易な被覆直径の小さいフィードバックケーブル
  • ドライブ側にフライングリードまたはモールド成形コネクタ(D-Sub)付きのフィードバックケーブル
  • ビニルTPEとPVCのブレンド
  • SpeedTEC DINモータ端コネクタの使用で、1/4回転で素早く接続可能。フライングリードまたは延長リセプタクルコネクタ、Dサブコネクタのドライブ端接続オプション
  • 100 %の編組により、最適なEMC性能を実現
  • 被覆部の色がDESINAケーブル基準に対応しているため、プラントフロアでのケーブルの用途の特定が簡単
  • NFPA79、UL、IECカラーコードで導線を色分け
  • 12x OD曲げ半径で2000万回のフレックスサイクルに適合する8 AWG、10 AWG、14 AWG、16 AWG連続フレックスケーブルおよび連続フレックス延長ケーブル

TLP電源ケーブルおよびフィードバックケーブル

  • TLPモータおよびKinetix 5100サーボドライブに対応
  • 個別の電源、フィードバック、ブレーキケーブル(特定のモータサイズ用)オプション(18~4 AWG)
  • PVC製
  • さまざまなドライブ端オプション: フライングリードまたは延長リセプタクルを備えた電源ケーブルとブレーキケーブル、バッテリボックスとモールド成形済みコネクタまたは延長リセプタクルを備えたフィードバックケーブル
  • モータのサイズに応じた2種類のモータ端接続: 長方形コネクタ(16AWGおよび18AWG)、軍用コネクタ(16~4 AWG)
  • 低静電容量設計によりシステムの出力密度が最大化
  • 85 %の編組により、EMC性能を確保

単一ケーブル技術のメリットをご確認ください。HIPERFACE DSLエンコーダ用単一モータ延長ケーブルソリューションに関する白書をご覧ください。

Kinetixケーブル(SpeedTEC DINコネクタ付き)


製品の選択


Certifications
  • DESINA
  • NFPA 79
  • REACH
  • RoHS
  • UL
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


資料

リソース 出版番号 言語
Kinetixモーションコントロールの選択ガイド KNX-SG001
Kinetixモーションアクセサリ仕様のテクニカルデータ KNX-TD004
KinetixハロゲンフリーPURおよびPVC単一モータケーブルのクイックリファレンス 2090-QR002
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks — 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • Motion Analyzerソフトウェア — 包括的なモーションアプリケーションのサイジングツールであり、Kinetix®モーション・コントロール・システムの分析、最適化、選定、および検証に使用できます。 このソフトウェアを使用すると、機械設計のプロセスが容易になります。実際に装置を購入または設置せずに、新しい機械のコンセプトの設計や検証を短時間で行なうことができます。
  • Kinetix Accelerator Toolkitを使用してモーション・コントロール・システムの設計、製造、およびスタートアップを簡略化 — モーション・コントロール・システムの設計、製造、およびスタートアップを簡略化できます。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

Recommended For You