Loading

Kinetix MPAIリニアアクチュエータ
Allen-Bradley

ヘビーデューティ電動シリンダは、小型軽量でありながら高出力のアクチュエータであり、費用効率が高いため、油圧シリンダの代わりに使用できます。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(1)
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。
Overview
Allen Bradley

Bulletin MPAI MP-Series™ ヘビーデューティ電動シリンダは、小型軽量でありながら高出力のアクチュエータであり、費用効率が高いため、油圧シリンダの代わりに使用できます。当社の電動シリンダは、設置が容易で、エネルギー効率が高く、また、高精度の多点位置決めができるなど、機械の柔軟性を高めます。

  • 組立済みであり、すぐに取付けることが可能
  • 外部にリミットスイッチまたはホームスイッチを取付けなくても動作可能
  • パイプ、バルブ、空気供給、および潤滑油供給は不要
  • 制御の柔軟性が高い(流体作動シリンダとは異なる)
  • 食品用オプションを利用可能
    • 耐久性が高い白のエポキシ樹脂による2重コーティング、耐食性の高いステンレススチール製の締め具
    • ストローク長は450mm、速度は550mm/s、位置決め再現性は±0.02mmです。
    • ステンレススチール製ピストン・ロッド・アクチュエータ、Viton®製シール付き
  • 5000ソフトウェア(バージョン20以前)およびUltraWAREソフトウェアを使用してセットアップおよびプログラミングサポートが可能
  • Motion Analyzerソフトウェアを使用することで、簡単にサイズ決定と動作寿命の見積が可能
  • 3Dソリッド・モデル・ファイルを使用して、機械設計と電気設計を簡素化することが可能
  • 24 V DCで動作する保持ブレーキを含むモデルと含まないモデル

MP-Series™ヘビーデューティ電動シリンダの代表的なアプリケーションには、以下のものがあります。

  • マテリアルハンドリング
  • 容積測定、充填、およびプロセス制御
  • 組立
  • 部品の押込み、引出し、排出、プレス、および締付け
  • 包装
  • 電子部品組立て
  • 挿入システム
  • 検査装置および試験装置

ソフトウェア

以下のソフトウェアを使用して、MP-Series™ ヘビーデューティ電動シリンダをプログラムします。

Motion Analyzerソフトウェア
Main Image
ソフトウェア
Motion Analyzerソフトウェア

Motion Analyzerソフトウェアは包括的なモーションアプリケーションのサイジングツールであり、Kinetix®モーション・コントロール・システムの分析、最適化、選定、および検証に使用できます。このソフトウェアを使用すると、機械設計のプロセスが容易になります。実際に装置を購入または設置せずに、新しい機械のコンセプトの設計や検証を短時間で行なうことができます。

こちらをご覧ください
Motion Analyzer Software
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
Software
Motion Analyzer Software

Our Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system. This software facilitates the machine design process, letting you quickly design and validate new machine concepts without purchasing or installing physical equipment.

Get Started
認証

該当するすべての指令に対してCEマーク

Documentation
Product Profiles 文書
MP-Series Electric Cylinders Product Profile MOTION-PP004_-EN-P
Miscellaneous 文書
統合アーキテクチャのカタログ IA-BR005_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left モーションコントロール
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPAIリニアアクチュエータ