Loading

VP-SeriesおよびMP-Series電動シリンダ

Bulletin VPARおよびMPAR電動シリンダは、幅広い直線運動アプリケーションにおける動的かつ精密な応答能力を1つの統合ソリューションとして提供する製品です。RSLogix 5000ソフトウェアを使用すれば、再現性の高い正確な位置決めと速度、力の調整が可能となります。また、業界標準の取付け器具やロッドエンド部品を使用することで、組立作業を簡素化したり機械設計のエンジニアリングや配線、立上げの時間を短縮することも可能です。

Popular Resources/Quicklinks
統合アーキテクチャのカタログ Kinetix 5100サーボドライブおよびKinetix TLPサーボモータのプロダクトプロファイル MP-Series電動シリンダのプロダクトプロファイル

概要

  • 直線送り分力は最大 2,500 N (562ポンド)
  • 最高速度は1 m/秒
  • 直線往復距離は最長800 mm
  • ISO15552に準拠した32、40、63の空圧フレームサイズ
  • フランジ、U字型金具、およびトラニオンで取付け可能
  • 位置決めの再現性± 0.02 m
  • 高分解能アブソリュートフィードバック
  • デューティサイクルは100%
  • 高精度のボールねじ、および、ヘビーデューティベアリング
  • 24 V DCで動作する保持ブレーキを使用可能
  • ガイドロッドおよびロッドアイ

VPAR電動シリンダ

  • シングルケーブル式で接続
  • Kinetix 5500ドライブにシームレスに接続

MPAR電動シリンダ

  • 電源ケーブルとフィードバックケーブルを別々に接続
  • DSLコンバータキット(Kinetix 5500ドライブとの接続に使用)をオプションで提供

VP-SeriesおよびMP-Series電動シリンダ


製品の選択


Certifications
  • CE
  • c-UL
  • UL
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


ソフトウェア

Rockwell Software®のRSLogix 5000プログラミングソフトウェアを使用すれば、VP-SeriesおよびMP-Series™電動シリンダをプログラムして正確な位置決めと速度、力の調整ができるようになります。

詳細

その他のソフトウェア製品については、Rockwell Software製品のサイトを参照してください。

資料

リソース 出版番号 言語
統合アーキテクチャのカタログ IA-BR005
Kinetix 5100サーボドライブおよびKinetix TLPサーボモータのプロダクトプロファイル KNETIX-PP001
MP-Series電動シリンダのプロダクトプロファイル MOTION-PP004
VPARリニア電動アクチュエータのプロダクトプロファイル MOTION-PP018
Kinetixモーションコントロールの選択ガイド KNX-SG001
Kinetixリニアモーション仕様のテクニカルデータ KNX-TD002
MP-Series電動シリンダのインストレーションインストラクション MPAR-IN001
VP-Series電動シリンダのインストレーションインストラクション VPAR-IN001
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

VP-SeriesおよびMP-Series™電動シリンダの代表的な用途は以下のとおりです。

  • マテリアルハンドリング
  • 容積測定、充填、およびプロセス制御
  • 組立
  • 部品の押込み、引出し、排出、プレス、および締付け
  • 梱包
  • 電子部品組立て
  • 挿入システム
  • 検査装置および試験装置

モーションコントロール製品の導入事例 — 当社の導入事例サイトで、Allen-Bradley®のモーションコントロール製品がどのように利用されているかをご覧ください。

Recommended For You