Loading

On-Machineブロック分散型I/O

On-Machine™ブロック(IP67/69K)分散型I/Oモジュールは、リモートの中央キャビネットではなく機械に直接取付けることができるため、配線コストを低減でき、メンテナンスが容易になります。これらの製品には、組立て済みのセンサとアクチュエータのインターフェイスポイント、ネットワークアダプタが装備されています。拡張ブロックは、一部の製品で利用できます。幅広いアナログI/O、デジタルI/O、特殊I/Oモジュール、および安全システム向けのOn-Machine I/Oモジュールから選択できます。
On-Machineブロック分散型I/O
On-Machine™ブロック(IP67/69K)分散型I/Oモジュールは、リモートの中央キャビネットではなく機械に直接取付けることができるため、配線コストを低減でき、メンテナンスが容易になります。これらの製品には、組立て済みのセンサとアクチュエータのインターフェイスポイント、ネットワークアダプタが装備されています。拡張ブロックは、一部の製品で利用できます。幅広いアナログI/O、デジタルI/O、特殊I/Oモジュール、および安全システム向けのOn-Machine I/Oモジュールから選択できます。
I/Oモジュール
    • SLC I/Oモジュール
    • SLC I/Oモジュール
    • ControlLogixモジュール
    • ControlLogixモジュール
    • MicroLogix拡張I/Oモジュール
    • MicroLogix拡張I/Oモジュール
    • Compact I/Oモジュール
    • Compact I/Oモジュール
    • Compact 5000 I/Oモジュール
    • Compact 5000 I/Oモジュール
    • Micro800拡張I/Oモジュール
    • Micro800拡張I/Oモジュール
  • 1799埋め込みI/O
    • GuardPLC安全I/O
    • GuardPLC安全I/O
    • CompactBlock LDX I/O
    • CompactBlock LDX I/O
    • CompactBlock Guard安全I/Oモジュール
    • CompactBlock Guard安全I/Oモジュール
    • 冗長I/Oモジュール
    • 冗長I/Oモジュール
    • 1718 Ex I/Oモジュール
    • 1718 Ex I/Oモジュール
    • 1719 Ex I/Oモジュール
    • 1719 Ex I/Oモジュール
    • POINT I/Oモジュール
    • POINT I/Oモジュール
    • FLEX I/Oモジュール
    • FLEX I/Oモジュール
    • FLEX 5000 I/Oモジュール
    • FLEX 5000 I/Oモジュール
    • ArmorBlock I/Oモジュール
    • ArmorBlock I/Oモジュール
    • ArmorBlock Guard I/Oモジュール
    • ArmorBlock Guard I/Oモジュール
  • ArmorPOINT I/Oモジュール
  • パッケージソリューション
Main Image

ArmorBlock I/Oモジュール

Bulletin 1732Dおよび1732E ArmorBlock® I/Oモジュールは、機械に取付けて使用するのに適した、低コストの堅牢なI/O機能を提供します。これらのモジュールはセンサやアクチュエータに近い機械にも取付け可能であるため、より短いケーブルで自動車やマテリアルハンドリング、高速梱包アプリケーションにも対応できます。これらのモジュールはDeviceNet®およびEtherNet/IP™ネットワークに使用可能で、溶接アプリケーションやアームロボットのアプリケーションに最適です。

製品の詳細情報
Main Image

ArmorBlock Guard I/Oモジュール

Bulletin 1732 ArmorBlock® Guard I/O™モジュールは、従来の分散型I/Oのあらゆるメリットを安全システムにもたらします。これらのモジュールはIP67適合のEtherNet/IP™向けパッケージとして入手可能で、お使いの機械に直接取付けていただけます。

製品の詳細情報
  • 営業所への問い合わせ
  • カスタマ ケアへの問い合わせ
  • 技術サポートの連絡先
  • 電話でのサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left 日本 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left I/O Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left On Machine、エンクロージャ排除、ブロック型 Chevron RightChevron Right