POINT Guard I/O™モジュールは、標準的なPOINT I/O™システムに適合するように設計された、安全定格に準拠したI/Oモジュールであり、最大密度のI/Oソリューションに自動化機能や安全機能を提供します。POINT Guard I/Oは、GuardLogix®コントローラの場合はEtherNet/IP™上で、またSmartGuard™ 600コントローラの場合はDeviceNet™上でCIP™ Safetyプロトコルを使用して通信します。
一般的なリソース/クイックリンク
概要
- 標準のPOINT I/O™システムに適合
- GuardLogix™コントローラの場合は、EtherNet/IP™上でCIP™ Safetyプロトコルを使用して通信
- EtherNet/IP接続の場合は、POINT I/O EtherNet/IPアダプタ(1734-AENT、1734-AENTR)を使用
1734 POINT Guard I/O™システム
- DC24V I/O回路に対応
- アナログ入力回路
補足情報
- 作業員、生産性、環境の保護に、当社の安全コンポーネントおよび統合安全ソリューションをお役立てください。当社は、工場の現場が抱える課題を把握しており、業界トップレベルの幅広い安全製品群でお客様の目標達成に貢献します。
- ロックウェル・オートメーションのIntegrated Architecture (統合アーキテクチャ)ソリューションは、プラント全体の最適化を効果的かつ効率的に行なうための基盤を提供し、経済状況や消費者ニーズの変化に対しても競争力に優れた対応を可能にします。
- DeviceLogixスマート・コンポーネント・テクノロジにより、I/O、モータスタータ、押しボタンなどの制御コンポーネントにロジック解決機能が組み込まれています。これにより、分散制御処理の高性能化とコスト削減が可能になります。
製品の選択
仕様
認証
- CE
- c-UL-us
- C-Tick
- ODVA
- ATEX
- KC
- TÜV認定の機能安全(SIL CL 3、PL(e)/カテゴリまで) 4.
TÜVおよびSIL認定の詳細は、機能安全の認定およびSILのリンクを参照してください。