Bulletin 1715冗長I/Oモジュールは、標準的および過酷な動作環境における重要な処理アプリケーションに対し真の冗長I/Oサポートを提供します。 卓越した使いやすさ、高い診断性能、柔軟な構成を備えたこれらのモジュールは、追加のハードウェアやソフトウェアなしでフォルトトレランス(耐障害性)を実現します。
一般的なリソース/クイックリンク
概要
- ユーザ構成可能なアプリケーションに柔軟なモジュール式構成を提供
- 高可用性を必要とするシステムにI/O冗長性を提供
- シンプレックスおよびデュプレックス接続、フォルトトレランス(耐障害性)アプリケーションに最適
- 追加のハードウェアやプログラミングソフトウェアの必要なし
- 信号入力の中断なしでオンラインモジュールをオンラインで削除および交換可能
1715アナログ入力モジュール
- 4~20mAの入力を提供
- 16のチャネルに接続可能
- 独立型のガルバニ絶縁入力チャネル
- 診断テスト機能を搭載
1715アナログ出力モジュール
- 4~20mAの出力を提供
- 8台のフィールドデバイスをサポート
- モジュール間の通信を安全に保つことでフォルトトレランス(耐障害性)を実現
- 2つの端子電流調節デバイスを含む
1715デジタル入力モジュール
- DC24V入力を提供
- 16のチャネルに接続可能
- 独立型のガルバニ絶縁入力チャネル
- 診断テスト機能を搭載
- ラインモニタおよびフィールド障害検出用に入力電圧データを提供
1715デジタル出力モジュール
- DC24V出力を提供
- モジュール当たり8つの絶縁出力チャネル
- フェイルセーフ設計および動作
- デュプレックスシリーズ出力スイッチ(各チャネルに過負荷保護を搭載)
- それぞれのチャネルに電圧および電流モニタと逆電流保護を提供
- 短絡回路および開回路のラインフォルト検出をサポート
- 外部ダイオードなしで二重化冗長フィールド電力供給が可能