概要
- 追加のアナログI/O、デジタルI/O、特殊機能を搭載
- 脱着式端子台により、容易に取付けやメンテナンス、配線が可能
2085アナログ拡張I/Oモジュール
- アナログ入力および出力モジュールをサポート:4チャネル、8チャネル、絶縁
- 高分解能
- 高精度
2085デジタル拡張I/Oモジュール
- さまざまなアプリケーションに対応する各種DCおよびACディスクリートモジュールをサポート
- リレー以上の機能が必要なアプリケーション向けのソリッドステート出力モジュールをサポート
- 場所を取らない高密度ディスクリートI/Oモジュールをサポート
2085特殊拡張I/Oモジュール
- 測温抵抗体(RTD)(4チャネル、絶縁)をサポート
- 熱電対(TC)モジュールをサポート:4チャネル、絶縁
- 高精度
2085バス終端抵抗拡張I/Oモジュール
- エンドキャップ終端抵抗
補足情報
- モジュール式の柔軟性のメリットについては、Micro850コントローラのアニメーションビデオをご覧ください。
- Micro870コントローラの概要 - Micro870® コントローラの機能については、この概要ビデオをご覧ください。
- マイクロ制御システムでは、マイクロアプリケーションのスタンドアロンマシン向けに費用効率の高いカスタムソリューションを実現できます。詳しくはこちらをご覧ください。また、同システムを実現するマイクロ制御製品の全容も併せてご確認ください。
- 使用方法については、以下のビデオをご覧ください。
- ロックウェル・オートメーションのPartnerNetworkはEncompass製品参照プログラムを通じてMicro800コントローラ向けの補完的な製品ソリューションを提供します。