Loading
Allen-Bradley by Rockwell Automationのロゴ

コモンバス電源装置

コモンバス電源装置
  • PowerFlex 20S SCRブリッジ
  • PowerFlex 700AFE回生
    • Link 1
    • Link 1
    • Link 2
    • Link 2

コモンバス電源は、共通整流器を使用して、すべてのDC-ACインバータ用のDCバスに電力を供給するものです。DCバス上で電力を共有することで、インバータの動作中に同じプロセス内の他の装置が発電するようなアプリケーションにおいて効率が向上します。

Allen-Bradley Bulletin 20S SCRブリッジ

当社のBulletin 20S SCRブリッジは非回生DCバス電源装置であり、コモンDCバス入力を備えたACドライブに電力を供給します。この電源装置では、入力された3相AC線間電圧がコモンDCバス電圧に変換されます。この電源装置は、単体で使用することも、マスタ/スレーブ構成にすることもできます。

製品の詳細情報
  • 販売
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 可変周... Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 低電圧可変周波数ドライブ Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left 標準および高出力可変周波数ドライブ Chevron RightChevron Right
  8. Chevron LeftChevron Left コモンバス電源装置 Chevron RightChevron Right