Loading

コンパクト低圧ACドライブ

PowerFlex®コンパクトクラスACドライブを使用することで、スタンドアロンの装置レベルの制御アプリケーションやシンプルなシステム統合を、シンプルかつ費用効率の高い方法で実現できます。この汎用クラスのドライブは、使いやすさを重視した設計で、パネルスペースの最適化とアプリケーションの多様性を実現するコンパクトなパッケージになっています。

Main Image

PowerFlex® 523 ACドライブは、費用効率が高くスタンドアロン型の機械に最適です。これらのドライブは、革新的なモジュール式の設計を特長としており、設置や構成が素早く簡単にできます。さらに、USBプログラミング、アプリケーション固有の構成、柔軟な取付けオプションを提供します。PowerFlex 523 ACドライブは、定格電力0.2~22kW (0.25~30HP)で世界中の電圧クラス100~600Vに対応しています。コンパクトな設置面積ながら広範なモータ制御をサポートし、70 °C (158 °F)までの温度で動作します。

PowerFlex 523 ACドライブ
Main Image

PowerFlex® 400 ACドライブは、商用および産業用のファンおよびポンプを制御する処理に最適化されています。パージやダンパ入力などの機能が組み込まれており、可変トルクのファンやポンプの幅広いアプリケーションに対応する速度制御を実現する、費用効率の高いソリューションとなります。パッケージ型のPowerFlex 400ファンおよびポンプドライブが用意されており、標準設計に制御、電力、およびエンクロージャのオプションを追加して、可変トルクのファンやポンプのアプリケーションにおける速度制御のソリューションを費用効率よく実現することができます。

PowerFlex 400 ACドライブ
Main Image

PowerFlex® 40P ACドライブは、コンパクトで費用効率の高い設計になっており、クローズドループ制御を行ないます。また、カテゴリ3に適合する安全トルクオフ機能をオプションで搭載できます。このドライブは、柔軟性、省スペース性、および使いやすさに関して、世界中のOEMおよびエンドユーザの皆様のニーズを満たす製品です。ダイバータ、高機能コンベア、梱包機械、紡績機械などの速度制御や基本位置制御を行なうための、費用効率の高いソリューションとなります。

PowerFlex 40P ACドライブ
Main Image

OEMや機械メーカ、エンドユーザの方は、コンパクトで使いやすいPowerFlex® 40 ACドライブを使用することで、モータ制御処理の性能を向上させることができます。このドライブは、センサレスベクトル制御方式を特長としており、低速トルクを求めるニーズに応えます。エンクロージャオプションの柔軟性が高く、また、プログラミングが容易であるため、設置や構成を迅速に行なうことができます。また、標準設計に制御、電力、およびエンクロージャのオプションを追加したパッケージ型ドライブも提供しています。

PowerFlex 40 ACドライブ
Main Image

PowerFlex® 4 ACドライブは、簡素性、省スペース性、および費用効率に関して、世界中のOEMおよびエンドユーザの皆様のニーズを満たす製品です。箱から取り出せばそのまま使える、ローカルポテンショメータと制御キーを備えた一体式のキーパッドなど、直感的に使える機能がコンパクトなドライブに搭載されています。

PowerFlex 4 ACドライブ
Main Image

PowerFlex® 4M ACドライブは、PowerFlexファミリーのドライブの中で最も小さく、最も費用効率の高い製品です。貫通配線型で、プログラミングが簡単であるため、幅広いアプリケーションに柔軟に対応できます。

PowerFlex 4M ACドライブ
Main Image

PowerFlex® 527 ACドライブは、Logixプログラマブル・オートメーション・コントローラ(PAC)と連動するよう設計されています。これにより、ドライブがコントローラの機能を活用し、またStudio 5000 Logix Designer™を使うことで機械の開発と使用を簡略化できます。この効率化されたアプローチは、PowerFlex 527 ACドライブとKinetix®サーボドライブ間で共通のモーション命令を使用することで、両方のドライブの構成、プログラミング、制御において一貫したユーザエクスペリエンスを提供します。

 

PowerFlex 527 ACドライブ
Main Image

PowerFlex® 525 ACドライブは、革新的なモジュール式の設計を特長としており、設置や構成が素早く簡単にできます。この次世代のコンパクトドライブは、EtherNet/IP™通信、USBプログラミング、標準の安全機能を搭載しています。定格電力0.4~22kW (0.5~30HP)で世界中の電圧クラス100~600Vに対応したPowerFlex 525ドライブは、多様なモータ制御オプションと柔軟な取付けオプションでご利用いただけます。PowerFlex 525 ACドライブは、70°C (158°F)までの温度で動作するため、コンベアやファン、ポンプ、混合装置などでの使用に最適です。

PowerFlex 525 ACドライブ