Loading

NEMAフレームインバータACモータ(ブレーキ付き)

Bulletin CM227インバータブレーキモータは、ベクトルクラスのNEMAフレームACモータ(ブレーキ付き)で、出力は1~20 Hpです。

Popular Resources/Quicklinks
Allen-Bradley産業用モータのプロダクトプロファイル

概要

  • 230/460 V ACで動作
  • 回転数は1,800 rpm
  • 可変速度範囲はCT 1000:1
  • ブレーキ付きTENVエンクロージャ
  • 絶縁システムの素材はクラスF
  • フレームは鋳鉄製
  • エンコーダ対応
  • 保護等級はIP44であり、産業環境に適合

NEMAフレームインバータACモータ(ブレーキ付き)


製品の選択


Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


資料

リソース 出版番号 言語
Allen-Bradley産業用モータのプロダクトプロファイル MOTORS-PP006
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


構成ツールおよび選択ツール

その他のリソース

  • 電力節約効果分析ツール
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

Recommended For You