Loading

ベクトル環境用密閉型低出力ACモータ

Bulletin CM201密閉型モータは、ベクトル環境用低出力ACモータで、出力は1/4~30 Hpです。

Popular Resources/Quicklinks
Allen-Bradley産業用モータのプロダクトプロファイル

概要

  • 230/460/575 V ACで動作
  • 回転数は1,200、1,800 rpm
  • 可変速度範囲はCT 1000:1
  • TENVエンクロージャ
  • 絶縁システムの素材はクラスF
  • フレームは圧延鋼製または鋳鉄製
  • エンコーダ対応
  • 保護等級はIP44であり、産業環境に適合

ベクトル環境用密閉型低出力ACモータ


製品の選択


Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


資料

リソース 出版番号 言語
Allen-Bradley産業用モータのプロダクトプロファイル MOTORS-PP006
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


構成ツールおよび選択ツール

その他のリソース

  • 電力節約効果分析ツール
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

Recommended For You