Loading

NEMA苛酷な環境用IEEE 841 ACモータ

概要

  • 460/575 V ACで動作
  • 回転数は900、1,200、1,800、3,600 rpm
  • 可変速度範囲はCT 2:1、CT 4:1、CT 10:1、CT 20:1、CT 1000:1、VT 10:1、および正弦波
  • TENV、TEFCエンクロージャ
  • 絶縁システムの素材はクラスFおよびクラスH
  • フレームは鋳鉄製
  • NEMA高効率モータ定格に適合
  • 保護等級はIP55、56であり、苛酷な高湿環境に適合

NEMA苛酷な環境用IEEE 841 ACモータ


製品の選択


Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


資料

リソース 出版番号 言語
Allen-Bradley産業用モータのプロダクトプロファイル MOTORS-PP006
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

技術資料や販促資料をさらに多くの言語で検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

 

文書ライブラリの検索

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

 

サポートの入手


構成ツールおよび選択ツール

その他のリソース

  • 電力節約効果分析ツール
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

Recommended For You