Loading

NEMA苛酷な環境用インバータACモータ

Bulletin CM211苛酷な環境用モータは、NEMA Premium ACモータで、出力は3/4~700 Hpです。

Popular Resources/Quicklinks
Allen-Bradley産業用モータのプロダクトプロファイル

概要

  • 208/230/460/575 V ACで動作
  • 回転数は900、1,200、1,800、3,600 rpm
  • 可変速度範囲はCT 2:1、CT 4:1、CT 10:1、CT 20:1、CT 1000:1、VT 10:1、および正弦波
  • TENV、TEFCエンクロージャ
  • 絶縁システムの素材はクラスF
  • フレームは圧延鋼製または鋳鉄製
  • 電力効率が高く、高品質で、NEMA高効率モータ定格に適合
  • 保護等級はIP54であり、高湿環境に適合

NEMA苛酷な環境用インバータACモータ


製品の選択


Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


資料

リソース 出版番号 言語
Allen-Bradley産業用モータのプロダクトプロファイル MOTORS-PP006
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


構成ツールおよび選択ツール

その他のリソース

  • 電力節約効果分析ツール
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

Recommended For You