Loading

ステンレススチール製ACモータ

Bulletin CM118ステンレススチール製モータは、密閉型洗浄用ACモータで、出力は1/2~15 Hpです。

Popular Resources/Quicklinks
Allen-Bradley産業用モータのプロダクトプロファイル

概要

  • 208/230/460 V AC で動作
  • 回転数は1,800、3,600 rpm
  • 可変速度範囲はCT 4:1、CT 20:1、VT 10:1、および正弦波
  • TENV、TEFCエンクロージャ
  • 絶縁システムの素材はクラスF
  • フレームはステンレススチール製
  • 電力効率が高く、高品質で、NEMA高効率モータ定格に適合
  • エンコーダ非対応
  • 保護等級はIP55で、食品加工分野における高湿環境に適合

ステンレススチール製ACモータ


製品の選択


Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


資料

リソース 出版番号 言語
Allen-Bradley産業用モータのプロダクトプロファイル MOTORS-PP006
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


構成ツールおよび選択ツール

その他のリソース

  • 電力節約効果分析ツール
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

Recommended For You