Loading
NEMAパネル取付け式端子台
パネル取付け式端子台は、終端する端子の数が少ない場合の取付けに対応した設計になっています。これらの製品は、レールが不要で取付け後に端子台の配線ができるため、設置時間を短縮できます。4つの型および7つのタイプのパネル取付け式端子台を用意しています。
NEMAパネル取付け式端子台
Link 1
Link 2
詳細
Chevron Down
Chevron Down
Link 1
Link 1
リンク2
リンク2
Chevron Down
Chevron Down
✕