概要
- Pico型(M8)にニッケルめっきの真鍮製カップリングナットを装備
- マイクロ型(M12)で導線サイズが標準の24 AWG
- ストレート型および直角型を選択可能
- エポキシ樹脂コーティングの亜鉛製カップリングナットにより高耐久性を実現
- 耐油性および耐薬品性が高く、非常に目立つ黄色のポリ塩化ビニル(PVC)製の被覆
- スペースが限られたアプリケーション向けのコンパクトなサイズ
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
接続およびネットワークメディアのパンフレット | CONEC-BR001 | |
コードセットおよびパッチコードのプロダクトプロファイルのUL2238認可 | 889-PP003 |
認証
ケーブル:
- CSA認定
- UL認可
- UL 2238適合