Bulletin 898Nおよび1485P ミニ型スプリッタおよびティーは、近接センサ、リミットスイッチ、および光電センサを確実に接続するための製品です。コネクタにはストレート型と直角型があり、誤配線を防ぐためにキー溝が付けられています。ミニ型コードセットの中には、一方の端が一体型のオス型またはメス型のコネクタ、もう一方の端がフライングリードになっている製品があります。パッチコードの中には、一方の端が一体型のオス型コネクタ、もう一方の端が一体型のメス型コネクタになっている製品があります。
一般的なリソース/クイックリンク
概要
- 1.8m (6フィート)、3.6m (12フィート)、6m (20フィート)のケーブル(標準)
- コネクタが2、3、4、6ピンのモデル
- 16 AWGのヘビーデューティSTOOWケーブル、または標準の18 AWGケーブル
- 耐油性および耐薬品性が高く、非常に目立つ黄色のポリ塩化ビニル(PVC)製の被覆
- コイルコード
- 16 AWG: 600V
- 18 AWG: 300V