概要
- 汎用ケーブル(18 AWG)
- 耐油性および耐薬品性が高く、非常に目立つ黄色のポリ塩化ビニル(PVC)製の被覆
- 2、3、4、5、6ピン構成
- 耐振性が高いラチェット式カップリングナット
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
接続およびネットワークメディアのパンフレット | CONEC-BR001 | |
コードセットおよびパッチコードのプロダクトプロファイルのUL2238認可 | 889-PP003 |
認証
-
CSA認定
-
UL認可
- UL 2238適合