概要
- 現場で取付け可能で、工具も不要
- 2422 AWGの導線を使用
- 4ピン構成が可能
- PG9
- Viton®のOリングを採用
- 既設のケーブルを簡単に変更可能
- 絶縁変位技術により安全で信頼性の高い設置が可能
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
接続およびネットワークメディアのパンフレット | CONEC-BR001 |
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
接続およびネットワークメディアのパンフレット | CONEC-BR001 |