概要
- 灰色のPocan製本体により優れた耐油性および耐薬品性を実現
- ケーブルをカットして自由に長さを調節できるケーブル絶縁変位接続により、配電IDC配電ボックスに簡単に取付け可能
- PUR/PVCケーブルは100万回の屈曲サイクルのフレックス定格に適合
- PP(ソーシング)フィールドデバイスの併用時にはLEDバージョンを使用可能
- ボックスおよびポートの識別用はめ込み式マーカは、Fast™トラックマーカ・プリンタ・システムと組み合わせて使用可能
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
接続およびネットワークメディアのパンフレット | CONEC-BR001 |
認証
- CSA認定
- UL認可