概要
- 5ピン付きまたは5ピンなしの標準配線モデルは、デュアル入力配電ボックスおよびIP67分散型I/Oと組み合わせて使用する設計
- MDSAアプリケーションに最適な5ピン付き標準配線モデル
- 個別配線モデルは、デュアル入力とポイントレベル診断機能を備えた分散型I/Oと組み合わせて使用
- タップ型配線モデルは、DeviceNet™ネットワークおよび小型補助電力アプリケーションに使用
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
接続およびネットワークメディアのパンフレット | CONEC-BR001 |
認証
-
CSA認定
-
UL認可