概要
- 標準的な12インチの長さのリード(より長いリードも選択可能)
- キー溝が1つ
- 陽極酸化アルミニウム製シェル
- 22 AWGの導線
- メスおよびオスのバルクヘッドリセプタクルを装備
- 3ピン、4ピン、5ピン、または8ピン構成を選択可能
- 1/4インチ、1/2インチ、M14、またはPG 9の取付け用ねじ
- 背面取付け型リセプタクルは3ピンモデル、4ピンモデル、および5ピンモデルから選択可能
- IECのカラーコードに準拠
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
接続およびネットワークメディアのパンフレット | CONEC-BR001 |
認証
-
CSA認定
-
UL認可