概要
- 4、6、または8つのポート
- 並列配線された4ピンDCマイクロ型コネクタ
- 標準モデル(ステータスインジケータなし)およびPNP (ソース)モデル(ステータスインジケータ付き)
- 配線済みメインケーブル、ターミナルチャンバ、またはM23メイン・ケーブルコネクタ
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
接続およびネットワークメディアのパンフレット | CONEC-BR001 |
認証
-
CSA認定
-
UL認可
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
接続およびネットワークメディアのパンフレット | CONEC-BR001 |