概要
- さまざまなタイプの被覆:PVC、PUR、TPE、Toughlink™、Toughweld™
- 標準的な1、2、5、10 m (3.3、6.6、16.4、32.8フィート)
- 標準的なAWG #16、#18、#22、#24の太さのケーブル
- 耐振性を向上させるラチェット式カップリングナット
- DCマイクロ型/ミニ型ケーブルモデルおよびDCマイクロ型/Pico型ケーブルモデル
- 赤色のケーブルの被覆でマシンの安全ネットワークを 識別
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
接続およびネットワークメディアのパンフレット | CONEC-BR001 | |
コードセットおよびパッチコードのプロダクトプロファイルのUL2238認可 | 889-PP003 | |
必須コンポーネント:接続およびイーサネットメディアのプロダクトプロファイル | 1585-PP004 |
認証
-
CSA認定
-
UL認可
- UL 2238適合