Bulletin 871Aおよび889 ACマイクロ型ねじ端子は、現場で取付け可能なパッシブコネクタであり、生のケーブルと組み合わせて使用します。当社の3ピン型端子チャンバはねじ端子構造になっており、工場フロアでカスタムQDケーブルを素早く簡単に組み立てることができます。端子チャンバには、オスまたはメス、ストレート型または直角型があり、さまざまな直径のケーブルに使用できます。
一般的なリソース/クイックリンク
概要
- 現場での取付けが可能
- より簡単かつ確実に取付け可能なねじ端子
- 既設のケーブルを簡単に変更可能