概要
- オスおよびメスのバルクヘッドリセプタクルを装備
- 標準の22 AWG導線
- 陽極酸化アルミニウム製シェル
- 米国自動車業界の標準カラーコードを採用
- 3ピン、4ピン、5ピン、または6ピン構成を選択可能
- 1/2インチ 14 NPTまたは1/4インチ 18 NPT
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
接続およびネットワークメディアのパンフレット | CONEC-BR001 |
認証
-
CSA認定
-
UL認可
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
接続およびネットワークメディアのパンフレット | CONEC-BR001 |