概要
- 18または22 AWG、PVC、18 AWG、ToughWeld、20 AWG、コイルケーブル、PVC
- 耐油性および耐薬品性が高く、非常に目立つ黄色のポリ塩化ビニル(PVC)製の被覆
- 高耐久の強化編組ケーブルを接地シールドとして使用することにより、ノイズを低減可能
- 耐振性が高いラチェット式カップリングナット
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
接続およびネットワークメディアのパンフレット | CONEC-BR001 | |
コードセットおよびパッチコードのプロダクトプロファイルのUL2238認可 | 889-PP003 |
認証
- CSA認定
- UL認可
- UL 2238適合